산업용 Ethernet 스위치 – 강력한 산업용 언매니지드 및 매니지드 스위치

산업용 Ethernet 스위치 – 강력한 산업용 언매니지드 및 매니지드 스위치

피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 스위치 포트폴리오는 기가비트, PoE, IEC 61850 인증 및 DIN 레일 마운팅을 특징으로 하는 매니지드 및 언매니지드 스위치로 구성됩니다. 이를 통해 열악한 환경에서도 강력한 기능과 보안 네트워크를 유연하게 구축할 수 있습니다. 구리 및 FO 포트와 이중화 기능은 시스템의 유연한 네트워킹과 산업 네트워크의 손쉬운 세그먼트화를 가능하게합니다.

More information
산업용 언매니지드 스위치

산업용 애플리케이션용 언매니지드 스위치

언매니지드 스위치

피닉스컨택트의 산업용 언매니지드 스위치는 다양한 포트 수와 디자인을 특징으로 합니다. 피닉스컨택트는 애플리케이션에 따라 다양한 기능이 있는 언매니지드 스위치를 제공합니다.

  • DIN 레일용 스위치, 19" 포맷 및 패널 마운트용(IP67)
  • 구리, FO 또는 SFP 연결이 있는 최대 24개의 포트
  • 고속 Ethernet 및 기가비트 스위치
  • 견고한 금속 하우징 및 보호 코팅(컨포멀 코팅)이 있는 제품
  • 필드에서의 분산 설치용 IP65/IP66/IP67 보호 등급 제품
  • 확장된 온도 범위(-40°C ... +75°C) 및 이중화 파워 서플라이가 있는 제품
  • 파워 서플라이의 문제 및 링크 오류를 보고하기 위한 신호 접점
  • 포트당 최대 30 와트의 PoE(Power over Ethernet) 제품
  • PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크에서 데이터 트래픽의 우선 순위 지정을 향상시키는 QoS 및 멀티캐스트 필터(PTCP)
  • 산업별 승인(CE, UL, KC, ATEX, IECEx, DNV/GL, ABS, LR, BSH, BV)을 획득한 제품

매니지드 스위치

2000 시리즈 산업용 매니지드 스위치

2000 시리즈 매니지드 스위치

범용 자동화 애플리케이션용 매니지드 스위치

2000 시리즈의 매니지드 스위치는 비용 효율적인 표준 범위의 기능을 제공하며 다양한 용도에 사용됩니다.

  • 고속 Ethernet 스위치 및 기가비트 스위치(점보 프레임 지원 포함)
  • 언매니지드 모드: 구성 작업이 필요 없는 네트워크 안정성
  • 네트워크에서 데이터 부하를 줄이기 위한 멀티캐스트 필터(IGMP 스누핑)
  • 페일세이프 네트워크용 이중화 기능(RSTP, MRP)
  • 쉽고 유연한 구성
  • 플랫 설계 제품(2000F)

성능 클래스 2200 - 2700은 다음을 추가로 제공합니다.

  • 확장된 온도 범위(-40°C ... +70°C), 이중화 파워 서플라이 및 알람 출력
  • FO 포트(SC, ST/BFOC, SFP)
  • 해양 애플리케이션(GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) 및 프로세스 산업(ATEX, IECEx)에 대한 승인
  • PROFINET 준수 클래스 B
  • 페일세이프 성능 향상을 위한 기능(대형 트리 지원, 빠른 링 탐지, LACP)
  • 보안 기능(RADIUS 인증, MAC 기반 포트 보안)
  • 플랫 설계가 적용된 제품
    분산 필드 설치용 IP65/IP66/IP67 보호 등급 제품
3000 및 4000 시리즈 매니지드 스위치

3000 및 4000 시리즈 매니지드 스위치

다양한 요구 사항을 갖는 애플리케이션용 매니지드 스위치

까다로운 애플리케이션을 위한 3000 및 4000 시리즈의 매니지드 스위치에는 포괄적인 진단, 성능과 보안 기능이 결합되어 있습니다.

  • 고속 Ethernet 스위치 및 기가비트 스위치
  • 확장된 온도 범위를 가진 제품
  • DIN 레일 및 랙 마운팅
  • 구리, FO 또는 SFP 포트
  • 확장된 링 이중화: 오류 시 15 ms에 불과한 전환 시간
  • 최대 64개의 VLAN, 멀티캐스트 필터 및 트렁킹
  • 보안 기능(사용자 계정, 포트 보안, IEEE 802.1x RADIUS 인증, HTTPS)
  • PoE 관련 구성 옵션이 있는 포트당 최대 60 W의 PoE 제품
  • IEC 61850-3 및 IEEE 1613에 따른 제품
  • ATEX 및 IECEx 인증을 획득한 제품
FL SWITCH TSN 2000, 피닉스컨택트의 새로운 TSN 스위치

실시간 가능 네트워크용 매니지드 TSN 스위치

TSN(Time Sensitive Networking)을 위한 실시간 기능이 있는 매니지드 스위치

FL SWITCH TSN 2300 장치는 피닉스컨택트가 제공하는 최초의 TSN(Time Sensitive Networking)용 매니지드 스위치입니다. 기존 애플리케이션에서 사용하는 것 외에도 혁신적인 TSN 기술을 통해 real-time-capable Ethernet 네트워크를 실현할 수 있습니다. TSN 메커니즘은 현재 네트워크의 성능, 견고성 및 가용성을 향상시킵니다.

PROFINET 스위치

PROFINET 스위치

PROFINET 스위치

통합 PROFINET IO 장치가 적용된 2200 - 2700 시리즈 및 GHS​ ​시리즈 PROFINET 스위치는 PROFINET 클래스 B 네트워크에 이상적입니다.

  • 200 ms 내의 빠른 전환을 위한 MRP 이중화
  • LLDP를 통한 신속한 장치 교체 및 네트워크 토폴로지 모니터링
  • 엔지니어링에 통합됨: PROFINET 컨트롤러에서 완벽한 구성 및 진단

IRT ​매니지드 Ethernet 스위치는 PROFINET​ ​클래스​​ C 네트워크에 이상적인 기능을 제공합니다.

  • 고속 Ethernet 스위치
  • 온도 범위: -25°C ... +60°C
  • DIN 레일 마운팅(IP20) 및 패널 마운팅(IP67)
  • PROFINET 애플리케이션용 통합 ERTEC 기술
  • 우선 순위에 따른 PROFINET 데이터 전송
  • FO 경로 진단
EtherNet/IP 기능이 있는 FL SWITCH 7000

7000 시리즈 매니지드 EtherNet/IP™ 스위치

EtherNet/IP 스위치

7000 시리즈의 매니지드 스위치는 EtherNet/IP™ 애플리케이션용으로 최적화된 산업용 Ethernet 스위치입니다.

  • 고속 Ethernet 스위치 및 기가비트 스위치
  • 확장된 온도 범위: -40°C ... +70°C
  • DIN 레일 마운팅
  • 미디어 오류 시에도 충돌 없는 전환(<3 ms)을 위한 DLR 이중화
  • 멀티캐스트 패킷의 인텔리전트 필터링을 위한 IGMP 지원
  • CIP를 통해 제어 시스템에서 손쉽게 구성 및 진단
  • 필드에서의 사용자 친화적인 진단 및 구성을 위한 화면 시각화

라우터 및 레이어 3 스위치

2000 시리즈 NAT 스위치

2000 시리즈 NAT 스위치

NAT 스위치

​2000 시리즈 NAT 스위치를 사용하면 네트워크 주소 변환을 통해 동일한 IP 주소 범위의 기계 또는 시스템을 상위 레벨 네트워크에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 이러한 NAT 스위치는 하나의 DIN 레일 장치에 스위칭 및 라우팅이 결합된 제품입니다.

  • 고속 Ethernet 스위치 및 기가비트 스위치
  • 확장된 온도 범위를 가진 제품: -40°C … +70°C
  • 이중화 파워 서플라이가 있는 제품
  • DIN 레일 마운팅
  • 다양한 NAT 메커니즘: 1:1 NAT, 가상 NAT, IP 위장 및 포트 전송
  • 정적 라우팅
  • 8개의 포트를 LAN 및 WLAN 포트로 자유롭게 할당
  • RSTP 이중화(WAN 및 LAN) 및 MRP 이중화(LAN)
  • PROFINET 준수 클래스 A 또는 B
산업용 애플리케이션용 모듈형 레이어 3 스위치

layer 3 기능이 있는 GHS 모듈형 매니지드 스위치

모듈형 레이어 3 스위치

피닉스컨택트의 가장 강력한 스위치는 모듈형 GHS 매니지드 스위치입니다. 기가비트 데이터 처리량 및 옵션 레이어 3 기능 덕분에 특히 자동화 백본으로 사용하고 상위 레벨 회사 네트워크에 연결하는 데 적합합니다.

  • 기가비트 스위치
  • 온도 범위: -20°C ... +55°C
  • 이중화 전원 공급
  • DIN 레일 마운팅
  • 4개의 SFP 포트 및 최대 8개의 미디어 모듈(FO, 폴리머 또는 HCS 기술, 구리 또는 PoE(Power over Ethernet))
  • VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol): 포트별 라우팅을 최대 28번 구현하거나 여러 라우터를 이중화 방식으로 작동
  • 디스플레이, SD 카드, 웹 기반 관리, CLI 명령 또는 FL NETWORK MANAG 소프트웨어를 통한 손쉬운 구성