미디어 컨버터 – FO 및 구리 네트워크 연결

미디어 컨버터 – FO 및 구리 네트워크 연결

Ethernet 및 fieldbus용 FO 미디어 컨버터를 사용하면 복잡한 서지 보호, 차폐 및 등전위 본딩 조치 없이 구리 인터페이스를 간섭이 없는 광섬유로 변환할 수 있습니다.

More information

Ethernet 미디어 컨버터: FO - RJ45

두 개의 클래스 1000 Ethernet 미디어 컨버터

기본 요구 사항이 적용되는 애플리케이션용 미디어 컨버터

기본 요구 사항을 충족하는 Ethernet 네트워크용 미디어 컨버터

클래스 1000 Ethernet 미디어 컨버터는 기본 요구 사항을 위한 산업용으로 설계되었습니다. 산업용 Ethernet 네트워크에서 FO 기술로 변환하기 위한 쉽고 비용 효율적인 엔트리 레벨 솔루션을 제공합니다.

  • B-FOC(ST®) 또는 SC 듀플렉스 연결 및 최대 9.6 km의 전송 범위
  • 12 V DC  -  48 V DC의 입력 전압 범위
  • 컴팩트 설계의 견고한 금속 하우징
  • 링크 및 데이터 작업용 LED 인디케이터
DIP 스위치가 있는 FL MC 2000T 미디어 컨버터

DIP 스위치가 있는 FL MC 2000T 미디어 컨버터

시간이 중요한 애플리케이션용 미디어 컨버터

FL MC 2000T 시리즈 장치는 Auto・negotiation 기능이 있는 표준 store-and-forward 작동 모드와 통과 작동 모드 간을 전환할 수 있습니다. 이를 통해 835 나노초의 매우 짧은 지연(대기 시간)을 달성할 수 있습니다. 따라서 이러한 장치는 PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT 및 Sercos III와 같은 time-critical Ethernet 프로토콜을 사용하는 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 다음을 제공합니다.

  • 멀티 모드 및 싱글 모드
  • 확장된 온도 범위: -40°C - +75°C
  • 이중화 전원 공급
하나의 파이버로 연결된 두 개의 미디어 컨버터

단일 파이버 케이블을 통한 전이중 FO 연결

단일 파이버 전송용 미디어 컨버터

FL MC EF WDM 미디어 컨버터는 광섬유가 하나만 있는 전이중 FO 연결을 제공합니다. 이러한 장치는 풍력 터빈 발전기와 같은 광학 슬립 링을 사용한 회전 애플리케이션에 이상적입니다. 여기에서 회전 허브와 모터 곤돌라가 장치에 의해 연결됩니다. WDM 미디어 컨버터 덕분에 이제 파이버를 하나만 사용하여 광학 슬립 링을 연결하는 것이 가능합니다. 따라서 파이버가 여러 개 있는 슬립 링보다 몇 배 더 경제적입니다.

  • 단일 광섬유에서 동시에 전송 및 수신
  • 멀티 모드 또는 싱글 모드 유리 섬유 케이블
  • 최대 38 km의 전송 범위
  • 100 Mbps의 전송 속도
  • LFPT 및 FEF 진단 기능
  • Auto negotiation 및 자동 MDI(x) 기능
  • 확장된 온도 범위: -40°C - +65°C
폭발 방지 및 조선업 분야의 승인을 획득한 미디어 컨버터

프로세스 산업 및 조선업 분야용 미디어 컨버터

특수 애플리케이션용 미디어 컨버터: 폭발 방지, 조선, 전원

ATEX 및 DNV 승인을 획득한 FL MC EF1300 버전은 프로세스 산업, 풍력 및 조선업 분야에 특히 적합합니다. 싱글 모드 유리 섬유를 사용하여 최대 36 km의 전송 범위를 달성할 수 있습니다.

  • LFPT 및 FEF 진단 기능
  • Auto negotiation 및 자동 MDI(x) 기능
  • 이중화 또는 대체 파워 서플라이용 백플레인 버스

FL MC 2000E 미디어 컨버터는 IEC 61850-3 및 IEEE 1613에 따른 애플리케이션에 적합합니다.

  • 4 kV 절연 전압
  • 뛰어난 EMC 보호
  • 이중화 파워 서플라이: 12 V DC … 57 V DC
  • 확장된 온도 범위: -40°C - +75°C

fieldbus용 미디어 컨버터

PROFIBUS용 미디어 컨버터

PROFIBUS용 미디어 컨버터

PROFIBUS용 미디어 컨버터

PSI-MOS 제품군의 미디어 컨버터를 사용하면 구리 기반 PROFIBUS 인터페이스를 FO(광섬유)로 변환할 수 있습니다. 최대 12 Mbps의 모든 데이터 속도를 변환하기 위해 트랜스패어런트 프로토콜이 사용됩니다. 다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • 자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
  • FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • 모든 케스케이딩 깊이를 위한 비트 리타이밍
  • DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 방식으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
  • 영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 FO 인터페이스(ex op is)
CANopen® 및 DeviceNet™용 미디어 컨버터

CANopen® 및 DeviceNet™용 미디어 컨버터

CANopen® 및 DeviceNet™용 미디어 컨버터

미디어 컨버터를 사용하면 광섬유를 통해 CANopen® 및 DeviceNet™ fieldbus 시스템을 간섭 없이 손쉽게 네트워크로 구축할 수 있습니다. 다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • FO 경로의 중요한 상태를 조기에 경고하기 위한 플로팅 스위치 접점
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • FO 컨버터를 순수 구리 연결을 위한 구리 리피터와 결합하십시오. 또한 DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 허브를 만들 수 있습니다.

직렬 미디어 컨버터

RS-232용 직렬 미디어 컨버터

엔드 장치 및 T-커플러로 사용되는 RS-232용 미디어 컨버터

RS-232 연결용 미디어 컨버터

RS-232 인터페이스는 전자기 간섭과 전위차에 매우 취약합니다. 따라서 전송 거리가 매우 짧습니다. 피닉스컨택트의 미디어 컨버터를 사용하여 직렬 인터페이스를 광섬유로 변환하십시오. 다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • 더 길어진 전송 거리
  • 전자기 간섭 제거
  • FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
  • 중요한 FO 경로를 조기에 경고하기 위한 플로팅 스위치 접점
  • 모든 인터페이스 간의 고품질 전기 절연
  • 영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 FO 인터페이스(ex op is)