산업용 무선: IWLAN에서 무선 IO, LoRaWAN까지

산업용 무선: IWLAN에서 무선 IO, WirelessHART까지

산업용 무선을 사용하면 산업용 애플리케이션을 위한 안전하고 안정적인 무선 연결이 가능합니다. 요구 사항에 따라 실시간 통신용 IWLAN 또는 Bluetooth, 인접한 애플리케이션용 NearFi 또는 장거리용 LoRaWAN 및 Trusted Wireless 2.0을 사용하십시오. 피닉스컨택트의 무선 솔루션은 액세스 지점 및 클라이언트뿐만 아니라 적합한 안테나 및 케이블로 구성됩니다.

More information

애플리케이션에 이상적인 무선 기술

실제로 광범위한 애플리케이션에 적합한 것으로 검증된 다양한 무선 기술이 사용되고 있습니다. 피닉스컨택트는 특정 적용 분야에 적합한 산업용 무선 솔루션을 제공합니다.

  • NearFi: 근거리 범위에서 비접촉 전원 및 실시간 Ethernet 데이터 전송용
  • WLAN IEEE 802.11: 무선 Ethernet – 고성능 산업용 Ethernet 네트워크용
  • Bluetooth: 무선 Ethernet 및 무선 I/O – 팩토리 자동화에서 제어 데이터 전송용
  • 트러스티드 무선: 무선 I/O 및 무선 시리얼 – 대규모 시스템에서 신호 및 데이터 전송용
  • LoRaWAN: 저전력 광역 네트워크 – 장거리에서 에너지 효율적인 데이터 전송용

NearFi – 근거리 범위에서 전원 및 데이터 전송

NearFi 기술은 근거리 범위의 비접촉 전원 및 데이터 전송을 위해 피닉스컨택트가 개발했습니다. 이 기술은 프로토콜에 독립적이고 대기 시간이 없는 Ethernet 통신을 통해 최대 100 Mbps의 모든 Ethernet 프로토콜에 사용할 수 있는 유연한 애플리케이션 옵션을 제공합니다. 전원 전송은 유도식입니다. 전원 및 데이터는 최대 10 mm의 에어 갭을 통해 전송되거나 유리, 플라스틱 또는 목재와 같은 비금속 소재를 통해서도 전송될 수 있습니다.

따라서 NearFi는 공간 제한, 이동 제한, 진동, 먼지, 오물, 회전 및 빈번한 접촉이 문제가 될 수 있는 애플리케이션에서 마모가 발생하기 쉬운 연결 기술을 안정적으로 대체합니다. 따라서 로봇의 공구 변경, 회전 및 순환 테이블의 슬립 링 교체, 무인 운반차 시스템(AGV), 핸들링 및 경량 로봇, 클린룸 시스템의 비접촉 통신 등과 같이 유지 관리가 어려운 애플리케이션에서 손쉽게 사용됩니다.

NearFi 베이스 커플러 및 원격 커플러

비접촉 전원 및 데이터 전송용 NearFi 커플러

NearFi 커플러 – 비접촉, 컴팩트, 견고성

NearFi 커플러를 사용하면 최대 10 mm의 에어 갭을 통해 전원(24 V, 2 A) 및 실시간 Ethernet 데이터(100 Mbps, 전이중)를 전송할 수 있습니다.일반적으로 전송에는 베이스 커플러와 원격 커플러가 항상 필요합니다. 이러한 커플러는 구성할 필요가 없으며 커넥터만큼 사용하기 쉽습니다.

  • 까다로운 환경에서 사용하기 위한 M12 연결이 있는 견고한 IP65 하우징
  • 오프셋 또는 접선 각도를 포함하여 모든 방향에서 또는 회전 부품과 함께 연결할 수 있는 유연한 옵션으로 인해 매우 자유로운 마운팅
  • 마운팅 플랜지(M5 스크류 사용)를 통해 마운팅하거나 내부 스레드(M6 스크류 사용)를 통해 마운팅
  • 통합된 정렬 보조 장치, 고휘도 LED를 통한 전반적인 시각적 시그널링, 상위 레벨 제어 시스템을 통한 진단용 디지털 출력으로 인한 손쉬운 시작과 진단

IWLAN – 산업용 무선 LAN

산업용 무선 LAN 또는 산업용 WLAN(줄여서 IWLAN이라고 함)은 PROFINET, EtherNet/IP™ 또는 Modbus/TCP 네트워크에서 손쉽게 무선 연결을 설정할 수 있는 기능을 제공하며 종종 무선 Ethernet이라고도 합니다. IWLAN은 많은 장치가 연결된 대규모 네트워크를 구축할 수 있다는 특징이 있습니다. 여기서 대규모 WLAN 네트워크의 장치가 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 최상의 무선 신호를 가진 액세스 지점으로 무선 연결이 자동으로 설정되는 로밍 이점이 있습니다.
따라서 IWLAN은 무인 운반차 시스템(AGV) 및 창고 셔틀, 전기 모노레일 시스템, 태블릿 및 스마트 폰을 통한 기계 및 시스템 작동과 같은 애플리케이션에 적합합니다. PROFIsafe를 사용하면 무선을 통해 세이프티 관련 애플리케이션까지 제어할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 IWLAN 제품을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛에 설치된 WLAN 5110

컨트롤 캐비닛에 설치된 WLAN 5110

WLAN 5110 – 컨트롤 캐비닛을 위한 유연한 WLAN 솔루션

WLAN 5110은 대규모 WLAN 네트워크의 장거리 연결을 가능하게 하는 강력한 WLAN 802.11n 액세스 지점과 클라이언트입니다. 외부 안테나 연결을 통해 각 애플리케이션에 적합한 안테나를 유연하게 사용할 수 있습니다(예: 단방향 장거리 안테나, 넓은 영역에 걸친 전방향 안테나 또는 트랙 가이드 전기 모노레일 시스템용 누설 피더 안테나).

  • 컴팩트 디자인 – 필드의 컨트롤 박스에 적합
  • IEEE 802.11n 표준 및 MIMO 기술을 사용한 향상됭 범위 및 안정적인 무선 통신
  • 단일 웹 인터페이스를 통해 WLAN 인프라 네트워크에서 모든 액세스 지점의 중앙 집중식 구성을 가능하게 하는 클러스터 관리 기술
  • 하드웨어 기반 AES 암호화를 포함한 최신 WLAN 보안 메커니즘 지원
  • 포괄적이고 사용자 친화적인 기능을 통한 간단한 스타트업 및 유지 관리
머신 빌딩용 WLAN 솔루션

WLAN 1100 일체형 솔루션

WLAN 1100 및 WLAN 2100 – 머신 빌딩용 WLAN 솔루션

WLAN 1100과 WLAN 2100은 단일 장치에 안테나 및 무선 모듈이 통합된 저렴하고 포괄적인 WLAN 솔루션입니다. 이 무선 모듈은 단일 홀 마운팅을 통해 기계 또는 무인 운반차 시스템(AGV)에 손쉽게 마운트할 수 있습니다.

  • 팩트한 단일 장치에 무선 모듈 및 안테나가 결합된 저렴하고 포괄적인 솔루션
  • 산업 환경에서의 완전한 수신을 위한 2개의 특수 통합 안테나
  • 단일 홀 마운팅으로 인한 빠른 공간 절약형 설치
  • 매우 견고한 하우징(IK08에 따른 내충격), 확장된 온도 범위 및 보호 등급 IP66/IP68은 혹독한 환경에서 긴 서비스 수명을 보장합니다(WLAN 2100만 해당).
  • 최신 WLAN 보안 표준을 지원하여 조작 및 오용 방지
  • PLC를 통한 손쉬운 제어 – 안전한 일회용 암호 할당 등을 위해 CLI 명령 사용
WLAN 1010 무선 모듈

외부 안테나 연결이 있는 컴팩트 WLAN 1010 무선 모듈

WLAN 1010 및 WLAN 2010 – 컴팩트 기계 시스템용 WLAN 솔루션

WLAN 1010 및 WLAN 2010 산업용 무선 모듈은 외부 안테나 연결이있는 컴팩트 IP20 하우징에서 1000 및 2000 시리즈의 익숙한 기능을 제공합니다. 안테나의 선택과 배치와 관련하여 높은 수준의 유연성이 요구되는 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 여기에는 컴팩트 기계 시스템, 창고 셔틀, 모바일 로봇 등이 포함됩니다.

  • 벽, 패널 또는 DIN 레일에 손쉽게 마운팅
  • 외부 안테나의 유연한 배치 덕분에 좁은 공간에서도 최상의 수신 보장
  • MIMO 무선 기술로 인한 높은 안정성
  • 견고한 산업용 장치 설계
  • 안정적이고 빠른 로밍
  • 두 개의 가상 액세스 지점 및 IP 필터로 인한 높은 보안 수준
  • 웹, SNMP, REST API 또는 CLI를 통한 구성
필드에서 작동 중인 FL EPA

필드에서 작동 중인 FL EPA

WLAN EPA – 빠르고 쉽게 WLAN 가능한 장치 구현

Ethernet 포트 어댑터(EPA)는 Ethernet 연결이 있는 산업용 자동화 장치에서 WLAN 기능을 빠르게 쉽게 사용할 수 있게 합니다. 포괄적인 이 IP65 솔루션은 필드에서 직접 설치되고 M12 Ethernet 케이블을 통해 자동화 장치에 연결됩니다.

  • 통합 안테나가 있는 컴팩트 무선 모듈
  • IP65 보호 등급 및 Ethernet 및 전원용 M12 연결을 통해 필드에서 손쉽게 설치
  • 모드 버튼을 사용하여 안전한 포인트-투-포인트 네트워크 및 소규모 네트워크를 빠르고 쉽게 설정(웹 브라우저를 통한 편리한 구성도 옵션으로 제공)
  • 컨트롤러를 통해 간단한 AT 명령으로 자동으로 구성 및 작동 중에 제어 가능

산업용 Bluetooth

Bluetooth는 주로 셀룰러 통신 및 컴퓨터 액세서리 분야에서 사용되지만 머신 빌딩과 시스템 제조 분야에서도 통신 솔루션으로 확실하게 자리잡았습니다. Bluetooth는 주파수 대역의 간섭에 대한 내성이 뛰어나고 다른 Bluetooth 또는 WLAN 애플리케이션과 병행해서도 안정적인 작동을 보장합니다. 이는 Bluetooth를 사용하여 세이프티 통신(PROFIsafe, SafetyBridge 등)에 반드시 필요한 매우 안정적인 무선 연결을 손쉽게 설정할 수 있다는 것을 의미합니다. Bluetooth는 특히 적은 수의 장치가 연결된 소규모 정적 무선 네트워크 애플리케이션에 적합합니다(포인트-투-포인트 애플리케이션 및 최대 7개의 장치가 연결된 소규모 네트워크). 전반적으로 Bluetooth는 Ethernet 및 PROFINET 데이터와 I/O 신호를 이동 또는 회전 기계 부품으로 전송하는 데 적합합니다.

견고한 EPA Ethernet 무선 브리지

견고한 EPA Ethernet 무선 브리지

Bluetooth EPA – Bluetooth를 통한 Ethernet 및 PROFINET

BT EPA Ethernet 포트 어댑터는 Bluetooth를 통해 Ethernet 가능 자동화 모듈을 제어 네트워크에 안전하게 무선으로 연결합니다. BT EPA의 경우 통합 안테나가 있는 안정적인 무선 모듈이 컴팩트하고 견고한 IP65 산업용 하우징에 결합되어 있으므로 애플리케이션에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.

  • PROFINET과 같은 산업용 Ethernet 제어 네트워크에 투명하게 통합
  • 모드 버튼을 사용한 손쉬운 구성
  • PROFIsafe 또는 SafetyBridge와 같은 세이프티 통신에 적합
  • 연결 설정 시에 낮은 간섭 방출을 위한 저방출 모드
  • 해당 주파수 범위가 EPA 모듈에 사용되지 않는 최대 3개의 WLAN 채널을 구성할 수 있게 하는 블랙 채널 리스트
무선 MUX를 사용하여 I/O 신호를 안정적으로 전송

무선 MUX를 사용하여 접근하기 어렵거나 회전하는 스테이션에 I/O 신호를 안정적으로 전송

무선 멀티플렉서 – Bluetooth를 통해 I/O 신호 전송

무선 MUX는 케이블을 사용하지 않고 I/O 신호를 전송하기를 원하는 경우에 사용됩니다. 이 시스템은 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 신호를 양방향으로 전송합니다. 따라서 40선 신호 케이블을 대체할 수 있습니다.

  • 구성 또는 설정이 필요 없는 손쉬운 스타트업
  • 많은 수의 채널을 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
  • 빠른 연결 설정 및 신호 전송
  • 장애물이 없는 경우 전방향 안테나를 사용해 최대 200 m 범위를 커버하고 지향성 안테나를 사용해 최대 400 m의 범위를 커버
  • 최신 Bluetooth 4.0 기술

트러스티드 무선 2.0

피닉스컨택트는 특히 산업 분야에 사용하기 위해 독자적인 트러스티드 무선 2.0 기술을 개발했습니다. 이 기술은 특히 센서 및 액추에이터 정보를 무선으로 전달하고 대규모 시스템에서 보통 또는 적은 양의 데이터를 전송하는 데 적합합니다. 시야가 확보되는 경우 수백 미터에서 수 킬로미터까지의 무선 장치 간 거리를 지원할 수 있습니다.

따라서 트러스티드 무선 2.0은 센서 네트워크를 위한 특수 기술인 WirelessHART와 Wireless LAN 고속 기술 간의 간격을 메워줍니다. 이 기술은 피닉스컨택트의 Radioline 산업용 무선 시스템에 사용됩니다.

Radioline 무선 모듈

대형 시스템을 위한 무선 모듈인 Radioline

I/O 신호 및 직렬 데이터용 Radioline 무선 시스템

Radioline은 대형 시스템을 위한 무선 시스템입니다. 프로그래밍할 필요 없이 간단히 썸휠을 돌려 입력과 출력을 손쉽게 할당할 수 있습니다. 트러스티드 무선 2.0 기술이 적용된 Radioline은 산업 환경에서의 안정적 사용을 위한 이상적인 솔루션입니다.

  • 트러스티드 무선 2.0 기술로 인한 높은 수준의 안정성
  • 지원되는 주파수 대역: 868 MHz, 900 MHz 및 2.4 GHz
  • 조정 가능한 데이터 속도로 인한 최대 32 km의 범위
  • 포인트-투-포인트 연결 및 최대 250개의 장치가 있는 복잡한 메쉬 네트워크를 모두 지원하는 Radioline을 통한 유연한 네트워크 구성
  • 장치 수 감소: 통합 RS-232/RS-485 인터페이스가 적용된 단일 장치를 사용해 I/O 신호 또는 직렬 데이터 전송
  • DIN 레일 버스 커넥터 및 핫 스왑 기능으로 인해 최대 32개의 I/O 모듈로 확장 가능
Radioline 옥외 박스

옥외 설치용 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리

I/O 신호 또는 직렬 데이터를 빠르고 쉽게 무선으로 전송하기 위해 Radioline 옥외 박스를 옥외에 설치할 수 있습니다. 주문 시에 무선 모듈(868, 900 또는 2400 MHz)과 필요한 I/O 확장 모듈의 타입 및 수를 선택하십시오.

  • -25 - +55°C의 온도 범위에 맞게 설계된 견고한 방말형 내자외선 IP66 하우징으로 인해 옥외 설치에 적합
  • 직관적인 스타트업 및 손쉬운 구성을 위한 통합 파워 서플라이, 서지 보호, 선택한 무선 모듈 및 I/O 확장 모듈이 있는 완전히 사전 배선된 컨트롤 박스
올바른 안테나 선택: 무선 네트워크의 성능 향상

올바른 안테나 기술을 통해 항상 즉시 수신 가능

안테나 및 액세서리

항상 즉시 수신 가능: 피닉스컨택트는 모바일 애플리케이션을 위한 전방향 안테나와 장거리 연결을 위한 지향성 안테나를 광범위하게 제공합니다. 전기 모노레일 시스템과 같은 정의된 경로를 따라 이동하는 무선 장치에 누설파 케이블을 사용할 수도 있습니다. 케이블, 서지 보호 및 커넥터와 같은 적합한 케이블링 기술 및 마운팅 액세서리가 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

사용된 안테나 시스템에 따라 무선 시스템의 성능이 크게 좌우됩니다. 선택 및 설치 도중에 알아야 할 사항에 대해 "10가지 안테나 규칙" 인쇄물에서 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 고객이 고성능 페일세이프 무선 시스템을 계획할 수 있도록 지원할 것입니다.

피닉스컨택트는 고객이 고성능 페일세이프 무선 시스템을 계획할 수 있도록 지원할 것입니다.

전문적인 무선 네트워크 계획

적절한 계획은 안정적인 고성능 네트워크를 위한 중요한 필수 요건입니다. 피닉스컨택트는 무선 네트워크의 계획, 구성 및 스타트업 도중에 필요한 지원과 오류 발생 시 필요한 유지 관리 및 지원을 제공합니다. 자신이나 직원이 무선 기술에 대한 더 심층적인 지식을 터득하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 완벽한 맞춤형 지침과 실제적인 교육을 제공합니다.

전문적인 무선 범위용

Radioline 무선 시스템에 기초한 무선 네트워크 계획을 간소화하기 위해 피닉스컨택트는 최대 10개의 스테이션이 있는 무선 네트워크의 무료 시뮬레이션을 제공합니다. 네트워크로 연결할 스테이션의 좌표를 알려주시면 무선 네트워크 계획 소프트웨어를 사용하거나 현장에서 무선 경로 테스트를 수행하여 타당성을 확인할 것입니다. 시뮬레이션은 무선 연결이 작동할 것인지 또는 테스트해야 하는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 시뮬레이션에서는 고도 데이터, 무선 성능 및 표면 특성이 고려됩니다. 고객은 세부 테스트 보고서와 필요한 모든 컴포넌트가 포함된 부품 목록을 받게 될 것입니다.