Ethernet 익스텐더, PROFIBUS 익스텐더 및 직렬 익스텐더 - 손쉬운 네트워크 연결

Ethernet 익스텐더, PROFIBUS 익스텐더 및 직렬 익스텐더 – 손쉬운 네트워크 연결

Ethernet 익스텐더 및 fieldbus 익스텐더를 사용하면 기존 2선 케이블을 통한 것보다 훨씬 더 먼 거리(최대 20 km)에 걸쳐 데이터를 전송할 수 있습니다. 특히 광범위한 시스템을 이후에 네트워크로 연결해야 하며 전화선과 같은 오래된 케이블을 계속 사용 중인 경우 이 방법이 필요합니다. 따라서 새로운 케이블을 설치할 필요가 없습니다.

More information
네트워크화된 언매니지드 및 매니지드 Ethernet 익스텐더

Ethernet 확장 시스템

Ethernet 익스텐더

Ethernet 익스텐더를 사용하면 간단한 2선 케이블을 통해 최대 20 km까지 Ethernet 네트워크를 연결할 수 있습니다. 이를 위해 매니지드 및 언매니지드 Ethernet 익스텐더를 하나의 네트워크에서 결합할 수 있습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 단순한 포인트-투-포인트 Ethernet 애플리케이션을 연결하여 익스텐더 시스템을 만들 뿐만 아니라 광범위한 IP 네트워크도 연결합니다. 또한 이 장치를 사용하면 플러그 앤 플레이를 통한 매우 쉬운 스타트업과 IP를 통한 모든 장치 및 경로의 비용 효율적인 네트워킹 및 진단이 가능합니다. 하나의 매니지드 익스텐더만 사용되기 때문에 모든 익스텐더 경로 및 장치를 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. 라인 감쇠와 같은 예기치 않은 상황이 발생하면 자세한 경고가 제공됩니다.

스왑 가능한 서지 보호가 있는 매니지드 Ethernet 익스텐더

매니지드 Ethernet 익스텐더를 사용하면 간단하고 비용 효율적인 Ethernet 네트워크를 만들 수 있습니다.

매니지드 Ethernet 익스텐더

매니지드 Ethernet 익스텐더를 사용하면 모든 장치와 경로를 IP를 통해 중앙에서 진단하고 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 통해 메시지를 제어 센터에 자동으로 전달할 수 있습니다.

펌웨어 v5.xx의 새 기능:

  • VLAN(Virtual Local Area Network)을 사용하여 중요한 IP 네트워크를 가상으로 격리하고 더 안전하게 만들 수 있습니다.
  • 비상 상황 시에도 전체 Ethernet 네트워크의 가용성이 보장됩니다. 이를 통해 연결 오류 등과 같은 필요한 경우에 STP/RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)를 통해 이중화 네트워크 경로를 다시 활성화할 수 있습니다.
  • 이제 언매니지드 Ethernet 익스텐더에서 제거된 시스템 이벤트를 철저히 진단하고 SNMP 전송을 통해 경고를 보낼 수도 있습니다.

매니지드 Ethernet 익스텐더는 두 개의 버전으로 제공됩니다.

  • 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지를 위한 2개의 DSL 포트와 디스플레이가 있는 4-포트 Ethernet 스위치
  • 포인트-투-포인트 애플리케이션을 위한 1개의 ​DSL 포트와 LED가 있는 1-포트 Ethernet 스위치

두 장치 모두에는 예방적 기능 모니터링이 있는 교체 가능한 고품질 서지 보호가 포함되어 있습니다. 따라서 시스템 가용성이 향상됩니다.

언매니지드 Ethernet 익스텐더

링 구조 플러그 앤 플레이

언매니지드 Ethernet 익스텐더

언매니지드 Ethernet 익스텐더를 사용하면 플러그 앤 플레이를 통해 손쉽게 스타트업할 수 있습니다. 매니지드 익스텐더와 달리 언매니지드 버전은 Ethernet 네트워크에 대한 프로토콜 투명성을 갖고 있습니다. 따라서 장치에 고유한 IP 주소가 없습니다. 이는 사전 네트워크 지식 없이 모든 IP 네트워크에서 손쉽게 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

언매니지드 Ethernet 익스텐더는 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지를 지원합니다.

매니지드 Ethernet 익스텐더용 PLUGTRAB PT-IQ 서지 보호

PLUGTRAB PT-IQ 인텔리전트 서지 보호는 시스템 보호 성능에 문제가 발생하기 전에 경고합니다.

매니지드 Ethernet 익스텐더용 고품질 서지 보호

PLUGTRAB PT-IQ는 피닉스컨택트의 미래 지향적인 서지 보호 시스템입니다. 이점: 보호 장치의 다단계 모니터링이 가능합니다. 따라서 오류 발생을 예측할 수 있습니다. 아 보호 장치의 특별한 기능으로는 다단계 시그널링 및 원격 시그널링이 있습니다. 따라서 예를 들어, SNMP를 통해 다음과 같은 결과 메시지의 전송이 가능합니다.

  • 성능 한도에 도달, 교체 권장
  • 과부하, 교체 필요

Stadtwerke Bad Pyrmont 도시 공공 시설 회사에 배포된 Ethernet 익스텐더 시스템

Ethernet 익스텐더를 사용하는 로컬 그리드 운영자
Ethernet 익스텐더를 사용하는 로컬 그리드 운영자 YouTube
PSI MODEM PROFIBUS 익스텐더

PROFIBUS 익스텐더

최대 20 km의 구리 기반 전송용 PROFIBUS 익스텐더

PROFIBUS 익스텐더를 사용하면 기존의 구리 전선을 통해 원격 PROFIBUS 장치에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 특수 케이블 없이 최대 1.5 km 거리에서 최대 1.5 Mbps의 데이터 속도를 구현할 수 있습니다. 장치당 두 개의 DSL 포트를 통해 이중화 포인트-투-포인트 또는 라인 구조를 간단하게 설정할 수 있습니다.

또한 DIN 레일 커넥터를 사용하면 구리 및 광섬유 케이블이 혼합된 작동도 가능합니다.
특히 중요한 점은 전원이 USB 케이블을 통해 공급되기 때문에 외부 24 V 전원 공급이 필요 없는 장치 구성이 가능하다는 것입니다.

용수 애플리케이션 앞쪽의 직렬 익스텐더

직렬 익스텐더

직렬 익스텐더 - RS-232, RS-422 및 RS-485 네트워크 확장

산업용 직렬 익스텐더를 사용하면 직렬 RS-232, RS-422 및 RS-485 인터페이스의 직렬 표준을 능가하는 범위 확장이 가능합니다. 특수한 케이블이 필요하지 않습니다. 모든 2선 케이블을 사용할 수 있습니다.

2선 및 4선 케이블을 사용하여 포인트-투-포인트, 라인 및 스타 구조를 구현할 수 있습니다. 따라서 사용 가능한 사내 케이블을 통해 네트워크를 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다. 폐기된 전화선과 더 이상 사용되지 않는 fieldbus 케이블 등이 이러한 목적에 이상적입니다.