Fieldbus 리피터 - PROFIBUS 및 RS-485 버스 시스템용

Fieldbus 리피터 – PROFIBUS 및 RS-485 버스 시스템용

PROFIBUS 및 RS-485 버스 시스템용 fieldbus 리피터를 사용하여 데이터 속도에 상관없이 광범위한 영역에서 네트워크를 확장할 수 있습니다. 리피터를 사용한 세그먼팅을 통해 디바이스 수를 늘릴 수도 있습니다. 필요에 따라 범위를 늘리거나 안정적인 EMC로 전송하거나 채널을 확장 및 분산시킬 수 있습니다. 모듈형 컨셉을 사용해 구리와 광섬유 채널을 원하는 대로 조합할 수 있습니다.

More information
구리 리피터의 모듈형 설계

모듈형 설계

모듈형 설계

향상된 시스템 전원을 위한 구리 리피터:

  • 시작 구분 기호 감지 기능은 손상된 PROFIBUS 텔레그램을 필터링합니다.
  • 비트 리타이밍을 통해 장치를 필요한 수준까지 케스케이딩할 수 있습니다.
  • 고급 전기 절연은 산업 적용 분야에 적합한 내성을 보장합니다.

또한 PSI-MOS 장치의 모듈형 개념은 구리 및 광섬유 채널을 원하는 대로 혼합할 수 있도록 하기 때문에 DIN 레일 커넥터를 통해 장치를 빠르고 쉽게 서로 연결할 수 있습니다. 이와 같은 방법으로 데이터 신호 및 공급 전압을 위한 교차 배선이 제공됩니다.

  • 배선 오류 없는 빠른 설치
  • 애플리케이션에 적합하게 최대 10개의 장치를 결합하고 구리 또는 FO로 최대 30개의 채널까지 확장
  • 작동 중에도 다른 모듈에 영향을 주지 않고 개별 모듈을 교체할 수 있습니다.
  • 옵션 시스템 전원 공급을 이중화 방식으로 사용할 수도 있습니다.
Fieldbus 리피터를 세그먼트화를 통해 확장할 수 있습니다.

Fieldbus 리피터

Fieldbus 리피터 - 세그먼트화를 통한 확장

피닉스컨택트 리피터를 사용하여 데이터 속도에 상관없이 광범위한 영역에서 네트워크를 확장할 수 있습니다. Fieldbus 리피터를 사용하여 세그먼트화를 통해 장치 수를 늘릴 수도 있습니다. 필요에 따라 범위를 늘리거나 안정적인 EMC로 전송하거나 채널을 확장 및 분산시킬 수 있습니다. 모듈형 개념으로 인해 구리 및 광섬유 채널을 원하는 대로 혼합할 수 있습니다.

  • 신호 처리 기능이 있는 통합 비트 리타이밍을 통해 fieldbus 리피터를 필요한 수준까지 케스케이딩할 수 있습니다.
  • 통합 비트 오버샘플링은 간섭 내성이 있는 텔레그램을 보장합니다.
  • 시작 구분 기호 감지 기능은 아무런 영향을 주지 않는 손상된 PROFIBUS 텔레그램을 감지하고 네트워크에서 필터링합니다.
PROFIBUS 및 RS-485 네트워크용 액티브 터미네이션

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS를 사용한 액티브 터미네이션

PROFIBUS 및 RS-485 네트워크용 액티브 터미네이션

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS를 사용하여 PROFIBUS 및 RS-485 네트워크를 손쉽게 능동적으로 터미네이션하십시오.

다음과 같은 중요한 이점이 있습니다:

  • 영구적인 액티브 터미네이션을 통한 간섭 내성이 있는 버스 통신: 작동 중에 버스 장치를 연결 및 분리할 수 있습니다.
  • 네트워크의 고정 프로그래밍 인터페이스
  • 이중화 전원 공급
  • 다른 장치와 결합하여 사용하기 위해 DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압

D-SUB 연결을 사용하여 액티브 프로그래밍 및 진단 장치에 전원을 공급합니다. 또한 버스 시스템 내에서 정의된 서비스 인터페이스로 장치를 사용할 수도 있습니다.