산업용 통신 – fieldbus에서 산업용 Ethernet까지

산업용 통신 – fieldbus에서 산업용 Ethernet까지

산업용 통신의 목표는 필드에서 제어 레벨까지의 안정적인 데이터 전송입니다. 여기에서 산업용 Ethernet, 첨단 무선 기술 및 사이버 보안을 갖춘 일관적인 솔루션은 네트워크화된 시스템의 가용성과 보안을 향상시킵니다. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS 및 INTERBUS와 같은 네트워크 프로토콜 및 fieldbus 시스템은 효율적인 통신을 보장합니다.

제품군

필드 레벨에서 제어 레벨에 이르는 일관된 네트워킹

디지털화를 위해서는 센서 레벨에서 클라우드에 이르기까지 모든 시스템과 컴포넌트를 서로 엔드-투-엔드 네트워크로 연결해야 합니다. 이 접근 방식의 일환으로 Ethernet은 필드 레벨에서 제어 레벨까지, 그리고 사무실 영역(IT)에서의 엔드-투-엔드 네트워킹을 위한 일반 통신 표준으로 자리잡았습니다.

생산 환경의 디지털화

생산 환경의 디지털화

그러나 오늘날 산업 자동화 분야에서는 기존 fieldbus, 여러 다른 프로토콜 및 직렬 인터페이스가 있는 엔드 장치가 여전히 사용되는 경우가 많습니다. 따라서 피닉스컨택트는 여러 다른 통신 시스템을 산업용 Ethernet 네트워크에 통합한 다음 데이터를 변환하여 네트워크의 어느 곳에서나 사용할 수 있게 하는 직렬 장치 서버 및 게이트웨이를 제공합니다.
네트워크에서 모든 데이터를 인텔리전트하게 분배하는 견고한 자동화 스위치는 필드 및 제어 레벨에서 안정적인 네트워킹을 보장합니다. 고성능 백본 스위치를 사용하면 IT 네트워크(기업 네트워크)와 손쉽게 네트워크화할 수 있습니다. 네트워크 세그먼트 간의 제어된 안전한 통신을 보장하는 방화벽은 필요한 보안을 제공합니다.

구리, 광섬유 케이블 및 무선을 통한 산업용 통신

구리, 광섬유 케이블 및 무선을 통한 산업용 통신

구리, 광섬유 케이블 및 무선을 통한 산업용 통신: 단일 공급자가 모두 제공

고객의 애플리케이션에 적합한 전송 미디어는 무엇입니까? 원거리를 연결하려는 경우 광섬유 케이블(FO)을 사용하는 것이 좋습니다. 케이블 설치가 너무 비싸거나 불가능한 경우 WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless, WirelessHART 등의 무선 솔루션이 단거리 및 중거리에 적합한 옵션입니다. 통신 라인을 사용할 수 없는 경우 기존 셀룰러 네트워크가 대안이 될 수 있습니다. 피닉스컨택트는 광섬유 케이블로 변환하기 위한 미디어 컨버터에서 (셀룰러) 무선 모듈은 물론이고 이상적인 커넥터, 케이블 및 안테나에 이르기까지 모든 전송 미디어에 적합한 컴포넌트를 보유하고 있습니다.

안정적인 고성능 네트워크

안정적인 고성능 네트워크

측정값, 상태 메시지 및 명령과 같은 프로세스 관련 데이터는 자동화 시스템의 컴포넌트 간에 지속적으로 교환되고 있습니다. 또한 프로세스 최적화 또는 사전 예방적 유지 관리 등을 위한 추가 정보가 사무실 레벨로 전달되고 있습니다. 점점 더 많은 양의 데이터를 안정적으로 전송하기 위해 피닉스컨택트는 기가비트 전송 및 인텔리전트 필터 기능이 있는 고성능 네트워크 컴포넌트를 제공합니다.
또한 MRP, DLR, RSTP, PRP 등과 같은 이중화 메커니즘을 통해 생산 네트워크를 특히 페일세이프를 제공하도록 설계하여 가용성을 높일 수 있습니다.

사이버 보안 및 네트워크 보안

사이버 보안은 안정적인 네트워크를 위한 필수 전제 조건입니다.

향상된 네트워크 보안을 위한 사이버 보안

네트워크화가 증가함에 따라 네트워크 보안이 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 위협 및 무단 액세스로부터 시스템을 보호하기 위해 피닉스컨택트의 컴포넌트는 네트워크 세그먼트화, 방화벽, 보안 원격 액세스, 암호화된 데이터 전송, 포트 보안 등과 같은 기능을 지원합니다.

그러나 피닉스컨택트의 포괄적인 사이버 보안은 단순히 보안 기능 제공하는 것에 그치지 않습니다. 안전한 제품 개발부터 시작하여 지속적인 분석을 수행하고 잠재적인 보안 격차를 즉시 제거하는 것을 거쳐서 필요한 업데이트의 장기적인 가용성을 보장하고 안전한 턴키 솔루션 및 컨설팅 서비스를 제공합니다.

분산된 스테이션에서 제어실에 안전하게 연결

분산된 스테이션에서 제어실에 안전하게 연결

인터넷 및 클라우드를 통한 원격 유지 관리

광범위하게 분산된 산업용 플랜트에 직접 액세스하여 유지 관리 및 수리 작업을 신속하고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 기존 라인을 사용하거나 셀룰러 네트워크를 통해 전세계적으로 통신할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 DSL, LAN 및 셀룰러 라우터에서 fieldbus 및 Ethernet 확장기에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다. 네트워크 연결을 간섭과 조작으로부터 보호하기 위해 피닉스컨택트는 VPN, IPSec 암호화 및 통합 방화벽과 같은 최첨단 보안 메커니즘을 특징으로 하는 제품을 제공합니다.

헤드셋을 쓰고 컴퓨터를 사용하는 남자

피닉스컨택트는 개인적으로든 전화로든 조언을 아끼지 않을 것입니다.

피닉스컨택트는 기꺼이 도움을 드릴 것입니다. 네트워크 계획 및 시운전 도중에 지원 제공

피닉스컨택트의 네트워크 전문가는 네트워크 계획부터 시운전을 거쳐 유지 관리에 이르기까지 전문가 조언을 제공할 수 있습니다. 자동화 기술에 대한 수년간의 경험을 통해 피닉스컨택트는 고객이 직면한 과제를 알고 있으며 최신 Industry 4.0 기술 및 보안 표준에 대해 조언할 수 있습니다. 또한 고객의 직원들에게 산업용 Ethernet, 보안 인식 및 올바른 제품 사용 방법에 대한 교육을 제공할 수 있습니다.