산업용 PC - TPE070ZCW/600220024 S00075 2401245

강화-패널 PC 있음 17.8 cm/7" TFT-디스플레이 (정전 용량 방식 단일 터치 컨트롤),800 x 480 픽셀 (WVGA),262144 색,Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,4x USB Host 2.0,1x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Standard 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: 없음)


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

애플리케이션 강화
컴퓨터 데이터
프로세서 Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz
운영 체제 Windows® Embedded Standard 7
주 메모리 1 GB DDR2 SDRAM
데이터 메모리 SATA DOM SSD (SLC), 8 GB
슬롯 1x SD
디스플레이
디스플레이 타입 17.8 cm/7" TFT
화면 해상도 800 x 480 픽셀 (WVGA)
터치 기술 정전 용량 방식 단일 터치 컨트롤
디스플레이 조명 타입 LED
밝기 350 cd/m², 일반(조정 가능)
MTBF 40000 h
색상 스펙트럼 262144 색
왼쪽 읽기 각도 70 °
오른쪽 읽기 각도 70 °
위쪽 읽기 각도 65 °
아래쪽 읽기 각도 65 °

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 234 mm / 174 mm / 6 mm (전면부 플레이트 치수)
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이 200 mm / 140 mm / 99 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이)

인터페이스 4x USB Host 2.0
네트워크 1x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45
버스 시스템 없음

배터리 서비스 수명 5년(일반)
공급
일반 전류 소모량 0.6 A
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭
공급
전원 공급 장치 24 V DC ±20 %

사용자 소프트웨어 개방형 플랫폼

주변 조건
보호 수준 IP67(전면부), IP20(후면부)
주변 온도(작동) -20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -30 °C ... 80 °C
고도 4000 m
허용 습도(작동) 5 % ... 95 % (전면부)
20 % ... 85 % (후면부에 있음)
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) EN 60068-2-6에 따른 1g


주문 키 2401245
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626107950
개당 중량(패키지 포함) 1,200.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 1,200.0 GRM
관세 번호 84715000
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 15,
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동