산업용 PC - TP090GTW/700630004 S00075 2400772

22.9 cm/9 인치 TFT 액티브 디스플레이(아날로그 저항막 방식(폴리에스테르))가 있는 패널 PC, 800 x 480 픽셀(WVGA), 1670만 색상, AMD® Embedded G-Series(T40R), 1.0 GHz, 4x USB 호스트 2.0, 1x COM(RS-232), 1x COM(RS-422/485), 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: DualCAN)
교체 항목: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O07/S00


제품의 세부 정보




컴퓨터 데이터
프로세서 AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz
운영 체제 Windows® Embedded Standard 7
주 메모리 2 GB DDR2 SDRAM
데이터 메모리 SATA DOM SSD (SLC), 8 GB
슬롯 1x SD
디스플레이
디스플레이 타입 22.9 cm/9" TFT
화면 해상도 800 x 480 픽셀 (WVGA)
터치 기술 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)
디스플레이 조명 타입 LED
밝기 640 cd/m² 일반(조정 가능)
MTBF 70000 h
색상 스펙트럼 1,670만색
왼쪽 읽기 각도 85 °
오른쪽 읽기 각도 85 °
위쪽 읽기 각도 85 °
아래쪽 읽기 각도 85 °

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 260 mm / 172 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수)
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이 252 mm / 164 mm / 99 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이)

인터페이스 4x USB Host 2.0
1x COM (RS-232)
1x COM (RS-422/485)
네트워크 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45
버스 시스템 DualCAN

배터리 서비스 수명 5년(일반)
공급
일반 전류 소모량 1.1 A
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭
공급
전원 공급 장치 24 V DC ±20 %

사용자 소프트웨어 개방형 플랫폼

주변 조건
보호 수준 IP65(전면부), IP20(후면부)
주변 온도(작동) 0 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 70 °C
고도 3000 m
허용 습도(작동) 20 % ... 85 %
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) EN 60068-2-6에 따른 1g


주문 키 2400772
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626109039
개당 중량(패키지 포함) 1,600.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 1,600.0 GRM
관세 번호 84715000
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 15,
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동