산업용 PC - OPC 6015 W7 02 2404390

패널 PC 있음 38.1 cm/15" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),1024 x 768 픽셀 (XGA),1,620만색,Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz,1x COM (RS-232),USB 2.0 4개(전면부에 IP65 커버가 있는 USB 1개(소프트웨어를 통해 비활성화 가능)),2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English 및 사용자 소프트웨어: 사용자 소프트웨어 없음. (버스 시스템:)


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

컴퓨터 데이터
프로세서 Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz
운영 체제 Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English
냉각 패시브
주 메모리 4 GB DDR3
데이터 메모리 mSATA SSD (MLC), 128 GB
오디오 통합 스피커
5 (추가 키(소프트웨어 키보드, 작업 변경 Alt+Tab, 오른쪽 마우스 버튼, 밝기, 사용자 맞춤 기능))
디스플레이
디스플레이 타입 38.1 cm/15" TFT
화면 해상도 1024 x 768 픽셀 (XGA)
터치 기술 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)
디스플레이 조명 타입 LED
MTBF > 50000 h
색상 스펙트럼 1,620만색

소재 전면부 플레이트 알루미늄 (자연 양극 산화 처리)

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 390 mm / 312 mm / 65 mm

인터페이스 1x COM (RS-232)
USB 2.0 4개(전면부에 IP65 커버가 있는 USB 1개(소프트웨어를 통해 비활성화 가능))
네트워크 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45

공급
전원 공급 장치 24 V DC ±20 %
공급
전원 공급 장치 24 V DC(10 ... 36 V DC)

사용자 소프트웨어 사용자 소프트웨어 없음

주변 조건
보호 수준 IP65(전면부), IP20(후면부)
주변 온도(작동) 5 °C ... 45 °C
주변 온도(보관/운송) -30 °C ... 75 °C
허용 습도(작동) 10 % ... 85 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송) 10 % ... 85 % (응축 없음)
충격 DIN EN 60068-2-27
진동 (동작) DIN EN 60068-2-6


주문 키 2404390
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626371634
개당 중량(패키지 포함) 5.0 KGM
개당 중량(패키지 제외) 5.0 KGM
관세 번호 84715000
원산지 DE