PLC 및 I/O – 인텔리전트 오토메이션 시스템

PLC 및 I/O – 인텔리전트 오토메이션 시스템

IP20 및 IP65/IP67 보호 등급의 PLC와 I/O를 시스템이나 네트워크 가능 컴포넌트로 찾을 수 있습니다. 시스템을 위한 전문적인 자동화: 분산된 용수 공급에서부터 자동차 산업의 매우 복잡한 도색 라인에 이르는 다양한 산업 분야를 위한 솔루션입니다. IEC 61131-3 또는 고급 언어로 프로그래밍하고 미래에 적합한 시스템을 만드세요.

제품군

미래 지향적 솔루션

지속적으로 변화하는 자동화 환경 비즈니스와 기술 시스템의 디지털화, 네트워킹, 세계화로 인해 새로운 시장 요구이 나타나고 있습니다. 미래 지향적 자동화 시스템의 제조업체는 고객에게 현대적인 IoT 애플리케이션의 표준을 충족할 수 있는 능력을 제공할 준비가 되어 있어야 합니다. 따라서 피닉스컨택트는 미래 지향적인 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다. 컴포넌트부터 완벽한 시스템까지 - 컨트롤 캐비닛 및 필드 설치에서 사용하기 위한 다양한 제품이 제공됩니다. 시스템을 위한 전문적인 자동화: 분산된 용수 공급에서부터 자동차 산업의 매우 복잡한 도색 라인에 이르는 다양한 산업 분야를 위한 솔루션입니다.

자동화 시스템
Axioline Smart Elements 및 세이프티가 있는 PLCnext Control

Axioline Smart Elements 및 세이프티가 있는 PLCnext Control

컨트롤 캐비닛 및 필드에서의 인텔리전트 자동화

컨트롤러, 버스 커플러 및 I/O 모듈 - 피닉스컨택트는 모든 요구 사항을 위한 모듈형 설계의 자동화 시스템을 제공합니다. PLCnext Technology, 기존 컨트롤러 또는 다양한 네트워크를 위한 원격 I/O 솔루션의 이점을 누리십시오. 다양한 I/O로 컨트롤 캐비닛 또는 필드 설치에서 간단하고 복잡한 솔루션을 구현할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 기존 머신 빌딩 및 공장 자동화에서 빌딩 자동화를 거쳐 프로세스 산업에 이르기까지 자동화 시스템을 제공합니다.

PLCnext Technology는 PLCnext Control, PLCnext Engineer, PLCnext Store 및 PLCnext 커뮤니티로 구성됩니다.

PLCnext Technology는 PLCnext Control, PLCnext Engineer, PLCnext Store 및 PLCnext 커뮤니티로 구성됩니다.

PLCnext Technology - 제한 없는 자동화를 위한 에코시스템

피닉스컨택트의 PLCnext Technology는 IoT 세계의 모든 문제를 해결할 수 있는 현대적인 자동화를 위한 독창적인 개방형 에코시스템입니다. 개방형 제어 플랫폼, 모듈형 엔지니어링 소프트웨어 및 체계적 클라우드 통합이 결합되어 변화하는 요구에 맞게 간단하게 조정하고 기존 및 미래의 소프트웨어 서비스를 효율적으로 활용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 PLCnext Store를 통해 해당 소프트웨어 기능을 위한 개방형 교환 플랫폼을 PLCnext 커뮤니티에 제공합니다.

IO-Link, 필드 설치, 통신, 스위칭 장치, I/O, 센서, 제어 레벨, IO-Link 마스터, IO-Link 장치

IO-Link를 통한 통신

IO-Link

IO-Link는 현재 산업 자동화 분야에서 가장 빠르게 성장하는 통신 표준입니다. 이러한 역동적인 성장의 원인은 표준화되고 개방적이며 비용 효율적이기 때문입니다. 피닉스컨택트는 이러한 목적에 맞게 포괄적인 IP20 및 IP67 포트폴리오의 IO-Link 마스터, IO-Link 장치, 케이블링 및 소프트웨어를 제공합니다. 따라서 필드 레벨에 이르기까지 일관된 통신을 보장할 수 있습니다.