피드스루 헤더 - DFK-MSTB 2,5/10-G WW(1X1)
0708182

피드스루 헤더, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 수 커넥터, 행 수: 1, 행당 핀 수: 10, 제품군: DFK-MSTB 2,5/..-G, 간격: 5 mm, 연결 방법: 납땜/슬립 온 연결, 마운팅: 직접 마운팅, 납땜 핀 [P]: 9.3 mm, 플러그인 시스템: CLASSIC COMBICON, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 잠금: 없음, 마운팅: 없음


제품의 세부 정보




핀 수 10
레벨 수 1
플러그인 시스템 CLASSIC COMBICON
마운팅 플랜지 없음

정격전압 UN 320 V
정격전류 IN 12 A
정격전류 IN 12 A

소재 데이터 - 접점
참고 WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음
접점 소재 Cu 합금
표면 특성 주석 도금
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) 주석 (5 - 7 µm Sn)
금속 표면 접점 영역(가운데 레이어) 니켈 (2 - 3 µm Ni)
금속 표면 납땜 영역(위쪽 레이어) 주석 (5 - 7 µm Sn)
금속 표면 납땜 영역(가운데 레이어) 니켈 (2 - 3 µm Ni)
소재 데이터 - 하우징
하우징 색상 녹색 (6021)
플라스틱 소재 PA
플라스틱 소재 I
IEC 60112에 따른 CTI 600
UL 94에 따른 난연성등급 V2

치수 도면
70 mm
높이 29.5 mm
설치 높이 20.2 mm
납땜 핀 길이 9.3 mm
길이 17.5 mm
납땜 핀 길이 9.3 mm
홀 직경 3.2 mm
핀 간격 5 mm
슬립-온 연결 치수 2,8 x 0,8 mm

전기적 속성
정격전압(III/2) 320 V
정격 서지 전압(III/2) 4 kV
오염도 2
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) |
사양 IEC 60664-1:2007-04
플라스틱 소재 I
비교 추적 인덱스(IEC 60112:2003-01) CTI 600
정격 절연 전압 (III/3) 320 V
정격 서지 전압(III/3) 4 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) 3 mm
최소 연면 거리(III/3) 4 mm
정격 절연 전압 (III/2) 320 V
정격 서지 전압(III/2) 4 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) 3 mm
최소 연면 거리(III/2) 3 mm
정격 절연 전압 (II/2) 630 V
정격 서지 전압(II/2) 4 kV
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) 3 mm
최소 연면 거리(II/2)
 
3.2 mm

주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 70 °C
주변 온도 (조립) -5 °C ... 100 °C


주문 키 0708182
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918004507
개당 중량(패키지 포함) 8.8 GRM
개당 중량(패키지 제외) 7.7 GRM
관세 번호 85366930
원산지 DE



이점

장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능
자유로은 연결 – 영구 납땜 연결 또는 표준화된 슬립-온 연결
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더