플러그 - IB IL SCN-8/N 2740708

커넥터, 디지털 1, 2 또는 8-채널 인라인 단자용


제품의 세부 정보




단선 케이블 사이즈 0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG 28 ... 16
피복 길이 8 mm

12 mm
높이 111.2 mm
깊이 41 mm


주문 키 2740708
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918480004
개당 중량(패키지 포함) 15.8 GRM
개당 중량(패키지 제외) 15.8 GRM
관세 번호 85366990
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음