VDE Zeichengenehmigung
정격전압 UN | 400 V |
---|---|
정격전류 IN | 12 A |
AWG/kcmil | 0.2-2.5 |
최소 케이블 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 케이블 사이즈 | 2.5 mm² |
CSA
사용 그룹 | B | D |
---|---|---|
정격전압 UN | 300 V | 300 V |
정격전류 IN | 10 A | 10 A |
AWG/kcmil | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 |
최소 케이블 사이즈 | 28 mm² | 28 mm² |
최대 케이블 사이즈 | 12 mm² | 12 mm² |
IECEE CB Scheme
정격전압 UN | 400 V |
---|---|
정격전류 IN | 12 A |
AWG/kcmil | 0.2-2.5 |
최소 케이블 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 케이블 사이즈 | 2.5 mm² |
EAC
cULus Recognized
사용 그룹 | B | D |
---|---|---|
정격전압 UN | 300 V | 300 V |
정격전류 IN | 15 A | 10 A |
AWG/kcmil | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 |
최소 케이블 사이즈 | 30 mm² | 30 mm² |
최대 케이블 사이즈 | 12 mm² | 12 mm² |