PCB 플러그 - GMSTB 2,5/ 3-ST RDBDWHT-R SO 1714361

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 빨간색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: GMSTB 2,5/..-ST, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: CLASSIC COMBICON, 잠금: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨


제품의 세부 정보




플러그인 시스템 CLASSIC COMBICON
레벨 수 1
핀 수 3
연결 수 3
전위 수 3

삽입력 및 인출력
싸이클 수 25
대략적인 핀당 인발 강도 6 N
대략적인 핀당 삽입 강도 8 N
결과 테스트 통과
극성 및 코딩
결과 테스트 통과
사양 IEC 60512-13-5:2006-02
문자의 내구성
결과 테스트 통과
사양 DIN EN 60068-2-70:1996-07
토크 테스트
사양 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
전선 손상 및 풀림 테스트
결과 테스트 통과
사양 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
시각적 검사
결과 테스트 통과
사양 DIN EN 60512-1-1:2003-01
인서트의 접점 홀더
핀당 테스트 세기 34 N
결과 테스트 통과
사양 IEC 60512-15-1:2008-05
치수 검사
결과 테스트 통과
사양 DIN EN 60512-1-2:2003-01
인발 테스트
케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 0.14 mm2 / 단선 / > 10 N
0.14 mm2 / 연선 / > 10 N
2.5 mm2 / 단선 / > 50 N
2.5 mm2 / 연선 / > 50 N
사양 DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

포장 타입 카드보드에 포장됨

진동 테스트
진폭 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
주파수 10 - 150 - 10 Hz
축당 테스트 기간 2.5 h
스윕 속도 1 옥타브/분
5g (60.1 - 150 Hz)
사양 IEC 60068-2-6:2007-12
주변 조건
주변 온도 (조립) -5 °C ... 100 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름)
기후 테스트
열 스트레스 100 °C/168 h
부식성 스트레스 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2
전원 주파수 내전압 2.21 kV
사양 ISO 6988:1985-02
내구성 테스트
접점 저항 R1 1.4 mΩ
삽입/제거 싸이클 25
접점 저항 R2 1.4 mΩ
해수면 기준 임펄스 내전압 4.8 kV
절연 저항, 인접한 핀 > 5 MΩ
사양 IEC 60512-9-1:2010-03

치수 도면
핀 간격 7.5 mm
설치 높이 15 mm
20.5 mm

공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) |
케이블 사이즈에 대한 참고 사항 연결된 전선 2.5 mm2 있음(연선).
최소 연면 거리(II/2)
 
5 mm
비교 추적 인덱스(IEC 60112:2003-01) CTI 600
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) 5.5 mm
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) 5.5 mm
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) 5.5 mm
정격 절연 전압 (II/2) 1000 V
정격 서지 전압(III/2) 6 kV
정격 절연 전압 (III/3) 400 V
정격 서지 전압(II/2) 6 kV
정격 절연 전압 (III/2) 630 V
정격 서지 전압(III/3) 6 kV
최소 연면 거리(III/3) 5 mm
최소 연면 거리(III/2) 3.2 mm
사양 IEC 60664-1:2007-04
플라스틱 소재 I
열 테스트 | 테스트 그룹 C
테스트된 포지션 수 12
사양 DIN EN 60512-5-1:2003-01
전기적 속성
정격 서지 전압(III/2) 6 kV
볼륨 저항 1.4 mΩ
오염도 2
정격전압(III/2) 630 V

소재 데이터 - 접점
참고 WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음
금속 표면 단자점(위쪽 레이어) 주석 (5 - 7 µm Sn)
표면 특성 용융 주석 도금
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) 주석 (5 - 7 µm Sn)
접점 소재 Cu 합금
소재 데이터 - 하우징
EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI 850
EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 125 °C
하우징 색상 빨간색 (3001)
IEC 60112에 따른 CTI 600
EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT 775
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 PA
I

연결 기술
접점 유형 암 커넥터
플러그인 시스템 CLASSIC COMBICON
정격 전선 2.5 mm2
설계 표준
전선 연결
피복 분리 길이 7 mm
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 0.2 mm2 ... 1.5 mm2
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 0.25 mm2 ... 2.5 mm2
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 0.25 mm2 ... 2.5 mm2
원통 게이지 a x b / 직경 2.8 mm x 2.4 mm / 2.5 mm
연결 타입 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 0.25 mm2 ... 1 mm2
토크 0.5 Nm ... 0.6 Nm
단선 케이블 사이즈 0.2 mm2 ... 2.5 mm2
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 0.2 mm2 ... 1 mm2
AWG 케이블 사이즈 24 ... 12
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 0.5 mm2 ... 1 mm2
연선 케이블 사이즈 0.2 mm2 ... 2.5 mm2
연동 장치
마운팅 플랜지 없음
잠금 타입 없음

정격전류 IN 12 A


주문 키 1714361
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 50 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626498232
개당 중량(패키지 포함) 5.6 GRM
개당 중량(패키지 제외) 5.6 GRM
관세 번호 85366990
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
높은 전압 요구 사항을 위한 더 큰 간격