PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: 주석, 접점 유형: 암 커넥터, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 제품군: FKC 2,5 HC/..-ST, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: POWER COMBICON 2,5, 잠금: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
Environmental Product Compliance | |
China RoHS | 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e |
임계값 초과 위험 물질 없음 |
플러그인 시스템 | POWER COMBICON 2,5 |
레벨 수 | 1 |
마운팅 플랜지 | 없음 |
핀 수 | 8 |
삽입력 및 인출력 | |
싸이클 수 | 25 |
대략적인 핀당 인발 강도 | 5 N |
대략적인 핀당 삽입 강도 | 6 N |
결과 | 테스트 통과 |
반복 연결 및 분리 | |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
극성 및 코딩 | |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
문자의 내구성 | |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
시각적 검사 | |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
인서트의 접점 홀더 | |
핀당 테스트 세기 | 24 N |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
치수 검사 | |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
인발 테스트 | |
케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm2 / 단선 / > 10 N |
0.2 mm2 / 연선 / > 10 N | |
2.5 mm2 / 단선 / > 50 N | |
2.5 mm2 / 연선 / > 50 N | |
사양 | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
진동 테스트 | |
진폭 | 0,35 mm (10 - 60,1 Hz) |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
5g (60.1 - 150 Hz) | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
기후 테스트 | |
열 스트레스 | 100 °C/168 h |
부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
전원 주파수 내전압 | 2.21 kV |
사양 | ISO 6988:1985-02 |
내구성 테스트 | |
접점 저항 R1 | 1.2 mΩ |
삽입/제거 싸이클 | 25 |
접점 저항 R2 | 1.2 mΩ |
해수면 기준 임펄스 내전압 | 4.8 kV |
절연 저항, 인접한 핀 | > 0.2 TΩ |
사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
치수 도면 |
|
핀 간격 | 5.08 mm |
높이 | 15 mm |
길이 | 25.73 mm |
폭 | 41.26 mm |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
최소 연면 거리(II/2) |
3.2 mm |
비교 추적 인덱스(IEC 60112:2003-01) | CTI 600 |
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 3 mm |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 3 mm |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 3 mm |
정격 절연 전압 (II/2) | 630 V |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
정격 절연 전압 (III/3) | 320 V |
정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
정격 절연 전압 (III/2) | 320 V |
정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
최소 연면 거리(III/3) | 4 mm |
최소 연면 거리(III/2) | 1.6 mm |
사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
플라스틱 소재 | I |
열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
테스트된 포지션 수 | 12 |
사양 | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
전기적 속성 | |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
볼륨 저항 | 1.2 mΩ |
오염도 | 2 |
정격전압(III/2) | 320 V |
소재 데이터 - 접점 | |
참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (4 - 8 µm Sn) |
표면 특성 | 용융 주석 도금 |
금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 - 8 µm Sn) |
접점 소재 | Cu 합금 |
소재 데이터 – 작동 부품 | |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | PBT |
I | |
소재 데이터 - 하우징 | |
EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
하우징 색상 | 녹색 (6021) |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | PA |
I |
절연 칼라가 있는 페룰 사양 | |
DIN 46228‑4에 따라 절연 칼라가 있는 페룰 | 케이블 사이즈: 0.5 mm2; 길이: 8 mm ... 10 mm |
권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
연결 기술 | |
접점 유형 | 암 커넥터 |
플러그인 시스템 | POWER COMBICON 2,5 |
정격 전선 | 2.5 mm2 |
설계 | 표준 |
전선 연결 | |
피복 분리 길이 | 10 mm |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
원통 게이지 a x b / 직경 | 2.8 mm x 2.0 mm / 2.0 mm |
연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
절연 칼라가 없는 페룰 사양 | |
DIN 46228‑1에 따른 절연 칼라가 없는 페룰 | 케이블 사이즈: 0.5 mm2; 길이: 8 mm ... 10 mm |
권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
연동 장치 | |
마운팅 플랜지 | 없음 |
잠금 타입 | 없음 |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
정격전류 IN | 16 A |
16 A | |
정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
정격전압 UN | 320 V |
정격전압(III/2) | 320 V |
정격전압(II/2) | 630 V |
주문 키 | 1725911 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
GTIN | 4046356129626 |
개당 중량(패키지 포함) | 15.0 GRM |
개당 중량(패키지 제외) | 14.1 GRM |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |