PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

다목적 연결 기술, 안정적인 연결: 피닉스컨택트의 포괄적인 포트폴리오에는 거의 모든 애플리케이션을 위한 신호, 데이터, 전원 전송을 위한 연결 기술이 포함되어 있습니다. 제품군에는 PCB 단자대, PCB 커넥터, 고전류 피드스루 단자대 및 보드-투-보드 커넥터가 포함되어 있습니다.

제품군

이점

  • 스크루 연결 또는 푸쉬-인 연결 등 다양한 연결 기술을 통한 최고 유연성 제공
  • 다양한 피치간격 및 핀 수 옵션 제공으로, 여러 산업 분야의 수많은 애플리케이션에 사용 가능
  • 고품질 원자재 사용으로, 최고의 신뢰성 제공
  • 숙련된 제품 전문가의 전문적 컨설팅 및 지원
  • 개별 솔루션을 위한 고객 맞춤형 제품

모든 산업 분야를 위한 다양한 솔루션

PCB 단자대, PCB 커넥터 및 패널 피드스루 단자대는 거의 모든 산업 분야와 시장에서 사용됩니다. 다음과 같은 산업 분야에서 사용됩니다.

  • 산업 자동화
  • 빌딩 자동화
  • 프로세스 자동화
  • 신재생에너지
  • 에너지 공급
  • 자동차 산업
  • 풍력 발전
  • 정보 기술 및 통신(ITC)
  • 수질 관리
  • 머신 빌딩
  • 산업용 전자 장치

다양한 애플리케이션에 적합

COMBICON 제품군은 고객의 애플리케이션에 적합한 연결 기술을 제공합니다. 연결 - PCB 단자대 및 PCB 커넥터, 패널 피드스루 단자대를 사용하여, 다음 애플리케이션 등에서 안전정적인 연결 기술 구현이 가능합니다.

  • 인버터
  • 주파수 컨버터
  • 센서
  • 제어 장치 및 모니터링 장치
  • 통신 장비
  • 컨트롤러
  • 전원 공급 장치, 서지 보호 장치 및 필터
  • 인터페이스 및 I/O 모듈
  • 안테나 및 증폭기
  • 에너지 저장 시스템
  • 조명

제품 기능 개요

  • 0.14 mm²(AWG 26) - 95 mm²(AWG 3/0)의 케이블 사이즈용
  • 최대 232 A(IEC)/230 A(UL B, C)의 전류
  • 최대 1000 V(IEC)/600 V(UL B, C)의 전압
  • 스크류, 스프링 및 IDC 연결, SKEDD 직접 연결 기술, 보드-투-보드, 와이어-투-보드 및 와이어-투-와이어 연결, T-LOX 연결 등과 같은 광범위한 연결 기술
  • 웨이브 및 THR, SMT 솔더링용