패치 패널 - PP-RJ-IDC 2703019

패치 패널, RJ45 잭이 있는 IDC 단자대, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 스트레인 릴리프가 있는 차폐 접점


제품의 세부 정보


Ethernet 패치 패널을 사용해 필드 케이블링과 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 패시브 터미네이션 패널은 RJ45 커넥터의 현장 조립을 위한 편리한 대안을 제공합니다.IDC 빠른 연결방식 단자대를 사용하면 단일 코어 전선의 피복 분리가 필요 없는 Tool-Free 연결이 가능합니다. 전선이 삽입된 단자대는 손으로 간단히 눌러 닫습니다. 허용되는 단일 코어 전선 직경과 절연 소재를 준수하십시오.



활용 제한
CCCex 참고 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.

MTTF 105699 연도
절연 특성
과전압 카테고리 II
오염등급 2

마운트 타입 DIN 레일 마운팅, 고정

색상 회색
UL 94에 따른 난연성등급 V0
하우징 소재 플라스틱

치수 도면
23.8 mm
높이 101.3 mm
깊이 50 mm

케이블 구조
외부 케이블 직경 5.5 mm ... 6.5 mm

CE
인증 CE 인증
ATEX
ID  II 3 G Ex nA IIC Gc U
참고 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.
UL, 미국
인증 UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4
UL, 캐나다
인증 CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16
부식성 가스 테스트
ID ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
조선
ID DNV GL
DNV GL 데이터
Temperature D
Humidity B
Vibration B
EMC B

데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X)
직렬 전송 속도 10/100/1000 Mbps
주파수 범위 250 MHz
연결 타입 IDC 연결
핀 할당 1:1
전송 길이 100 m (패치 케이블 포함)
연선 최대 사이즈 0.34 mm²
최소 연선 사이즈 0.14 mm²
최대 단선 사이즈 0.34 mm²
최소 단선 사이즈 0.14 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG 22
최소 AWG 케이블 사이즈 26
절연 포함 전선 직경 1.6 mm (단자대는 PVC 절연을 사용하여 테스트됩니다. 다른 절연 소재는 요청 시 제공됩니다.)
동일한 케이블 사이즈의 전선 간 연결 주파수 10
출력 정격 전압 < 60 V (ATEX 승인)
< 57 V DC (UL에 따름)
최대 출력 전원 60 W
최대 출력 전류 725 mA (채널당)
데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100/1000Base-T(X)
연결 타입 RJ45 암 커넥터

정격 절연 전압 85 V DC

주변 조건
보호 수준 IP20 (제조업체 사양)
주변 온도(작동) -40 °C ... 75 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
고도 ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조)
≤ 2000 m (ATEX 애플리케이션에 대한 제한 사항)
허용 습도(작동) 10 % ... 95 % (응축 없음)


주문 키 2703019
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 361페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626462899
개당 중량(패키지 포함) 101.6 GRM
개당 중량(패키지 제외) 101.6 GRM
관세 번호 85369010



UL Listed

cUL Listed

DNV GL

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed

ATEX


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음


호환 가능한 제품


  1. 패치 패널 PP-RJ-RJ-F - 2703020

  2. 패치 패널 PP-RJ-SC-F - 2703021

  3. 패치 패널 PP-RJ-SCC-F - 2703022

  4. 패치 패널 PP-RJ-IDC-F - 2703023

  5. 데이터 플러그 FL CRIMPTOOL - 2744869

  6. 스크류 드라이버 도구 SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

  7. 네트워크 아이솔레이터 FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

  8. 네트워크 아이솔레이터 FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

  9. 네트워크 아이솔레이터 FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

  10. 네트워크 아이솔레이터 FL ISOLATOR 100-M12 - 2902985

  11. 패치 케이블 FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

  12. 패치 케이블 FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

  13. 패치 케이블 FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276

  14. 패치 케이블 FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221

  15. 패치 케이블 FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289

  16. 패치 케이블 FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292

  17. 데이터 케이블 사전 조립됨 NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 1411854

  18. 데이터 케이블 사전 조립됨 NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 1408360

  19. 데이터 케이블 사전 조립됨 NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 1408365

  20. 데이터 케이블 사전 조립됨 NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 1408968

  21. 데이터 케이블 사전 조립됨 NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 1408969

  22. 데이터 플러그 VS-08-RJ45-10G/Q - 1419001

  23. 데이터 플러그 VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - 1658435

  24. 데이터 플러그 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

  25. 데이터 플러그 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - 1658008

  26. 전자 장치 플라이어 MICROFOX-SP - 1212488

  27. 미터 단위 데이터 케이블 VS-OE-OE-94F/... - 1417359

  28. 패치 패널 FL-PP-RJ45-SC - 2901643

  29. 패치 패널 FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

  30. 패치 패널 FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646


이점

-40°C - +75°C의 확장된 온도 범위
필드 케이블의 빠른 연결
전면부 패널 커버로 덮혀 있는 배선 공간
스트레인 릴리프가 있는 공구가 필요 없는 차폐 접점
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인
IEEE 802.3bt, 타입 4에 따라 PoE 사용 가능