무선 모듈 - FL WLAN 5110 1043193

WLAN 액세스 지점, 클라이언트, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, IP20, 연결: 10 ...36 V DC용 COMBICON, LAN용 2x RJ45, 중앙 클러스터 관리, WBM, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES, 2개 안테나용 연결(MIMO 기술)


제품의 세부 정보




활용 제한
CCCex 참고 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.

설계 독립형
절연 특성
오염도 2
무선 카드
번호 1
타입 IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz 및 5 GHz - 300 Mbps
조립 지침 영구 설치

마운트 타입 DIN 레일
조립 지침 안테나는 제공 범위에 포함되지 않음

색상 은색 회색

40 mm
높이 109 mm
깊이 109 mm
치수에 관한 참고 안테나 소켓이 있는 높이, 안테나 케이블이 없는 높이

안테나
번호 2
기능
작동 모드 액세스 지점 / 클라이언트 어댑터 / 리피터
기본 기능 SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD 카드, 이중 FW 이미지, 1 x DI, 1 x DO, 2 x Ethernet 10/100 Mbit, 자동 교차, 자동 협상, MODE 버튼
구성 클러스터 관리, 웹 기반 관리, WPS
자동 채널 선택
보안 802.11i
WPA PSK (사전 공유 키)
WPA2
AES
TKIP
802.1X/RADIUS 지원
MAC 필터
무선 라이센스 EU, e-shop에 있는 추가 국가
국가 지원 벨기에
불가리아
중국
덴마크
독일
에스토니아
핀란드
프랑스
그리스
영국
아일랜드
아이슬란드
이태리
라트비아
리히텐슈타인
리투아니아
룩셈부르크
몰타
네덜란드
노르웨이
오스트리아
폴란드
포르투갈
루마니아
스웨덴
스위스
슬로바키아
슬로베니아
스페인
체코
헝가리
사이프러스
대한민국
태국
일본
이더넷(RJ45)
연결 타입 RJ45
연결 방법에 대한 참고 사항 자동 협상 및 오토 크로스
전송 속도 10/100 MBit/s
전송 물리 구리
전송 길이 100 m (세그먼트당)
직렬 LED 데이터 수신, 링크 상태
채널 수 2 (RJ45 포트)
Wireless
명칭 무선 LAN
안테나 연결방법 RSMA(암)
번호 2
주파수 대역 2.4 GHz
5 GHz
무선 표준 IEEE 802.11
a
b
g
n
전송 전력 최대 20 dBm
무선 인터페이스 수 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n

공급: 모듈 전자 장치
연결 타입 COMBICON 경유
공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 10 V DC ... 36 V DC
공급 전류 200 mA (24 V DC)

정전기 방전
표준/규정 EN 61000-4-2
정전기 방전
접점 방전 ± 6 kV
공기에 방전 ± 8 kV
간접 방전 ± 6 kV
전자기 HF 필드
표준/규정 EN 61000-4-3
전자기 HF 필드
주석 10 V/m
빠른 트랜션트(burst)
표준/규정 EN 61000-4-4
빠른 트랜션트(burst)
주석 ±2.2 kV
방출 간섭
표준/규정 EN 55022
테스트 결과 Class B

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -25 °C ... 60 °C (요청 시 확장된 온도 범위)
기압(작동) 800 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m)
기압(보관/운송) 660 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 3500 m)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 80 °C
허용 습도(작동) 10 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송) 10 % ... 95 % (응축 없음)


주문 키 1043193
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
카탈로그 페이지 372페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626599977
개당 중량(패키지 포함) 534.4 GRM
개당 중량(패키지 제외) 530.0 GRM
관세 번호 85176200
원산지 DE



EAC

KC

ANATEL

IECEx


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동