메인 전원 중단은 심각한 결과를 초래합니다. 피닉스컨택트의 무정전 전원 공급 장치(UPS) 사용 시 그런 일이 발생하지 않습니다. UPS는 메인 전원 오류 시에도 전원을 공급하고 시스템을 공급 중단으로부터 보호합니다. 피닉스컨택트는 다양한 산업 분야의 요구 사항에 적합하도록 맞춤형으로 제공되는 DC 및 AC 애플리케이션용 UPS 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트의 무정전 파워 서플라이용 솔루션을 사용하여 시스템에 전원을 안정적으로 공급하십시오. 애플리케이션에 적합한 파워 서플라이, 무정전 파워 서플라이 및 에너지 저장 시스템을 선택하십시오. 통합 파워 서플라이 또는 통합 에너지 저장 시스템이 있는 피닉스컨택트의 UPS 모듈은 공간 절약형 UPS 솔루션을 제공합니다.
QUINT UPS 모듈
피닉스컨택트의 DC 애플리케이션용 무정전 파워 서플라이는 전원 공급 중단에 대한 안정적인 보호를 제공합니다. 애플리케이션에 적합한 DC UPS를 선택하십시오.
3.4 Ah 에너지 저장 장치가 있는 QUINT AC UPS
피닉스컨택트의 AC 애플리케이션용 무정전 파워 서플라이는 출력에서 순수 정현파를 제공합니다. 이상적인 AC UPS를 선택하고 뛰어난 시스템 가용성을 보장하십시오.
버퍼 모듈
유지 관리가 필요 없는 버퍼 모듈을 사용하여 UPS 시스템을 구성하십시오. 최대 몇 분 동안 지속되는 짧은 오류 시간을 브리지하여 애플리케이션을 보호하십시오. 버퍼 모듈은 주전원 오류를 브리지하는 데 필요한 에너지를 유지 관리가 필요 없는 커패시터에 저장합니다. 또한 이 모듈은 주기적인 오류에 적합합니다.
UPS/BAT 에너지 저장 장치
모듈형 시스템에 적합한 에너지 저장 장치를 선택하여 모든 산업용 애플리케이션에서 최대한의 시스템 가용성을 달성하십시오. 또한 긴 서비스 수명과 긴 버퍼 시간 및 특별한 유지 관리가 필요 없고 극한 주변 온도에서 사용할 수 있는 다양한 특징의 여러 저장 미디어가 제공됩니다.