전위 분배용 마샬링 패널

전위 분배용 마샬링 패널

마샬링 패널은 자동화 애플리케이션에서 명확하고 컴팩트한 신호 마샬링을 가능하게 합니다. 마샬링 패널과 마샬링 패치보드는 다양한 핀 수로 제공됩니다. 전선과 단자 포인트의 컬러 코딩된 배열과 넓은 마킹으로, 직관적이고 안전한 전위 분배 설치가 보장됩니다.

신호 분배용 PTRV 8 마샬링 단자

PTRV 8 마샬링 단자

신호 분배용 마샬링 패널

마샬링 패널은 컴팩트 설계를 적용해 최고 수준의 신호 밀도를 제공하고 최대 20% 적은 공간만을 필요합니다. 마샬링 단자를 NS 35 DIN 레일에 고정하는 것으로 아무 문제 없이 손쉽게 설치할 수 있습니다. 마샬링 패널에 있는 자유롭게 접근 가능한 2.3 mm 테스트 지점 덕분에 개별 연결 지점을 문제 없이 확인할 수 있습니다. 공용 사용이 가능한 CLIPLINE complete 액세서리를 사용하여 보관 및 물류 비용을 줄일 수 있습니다.
마샬링 패널은 DIN VDE 0815 등에 따른 다양한 표준 색상 조합이 적용된 사전 조립된 제품이나 자유롭게 조립 가능한 제품으로 제공됩니다.

전위 분배용 PTMC 마샬링 패치보드

PTMC 마샬링 패치보드

전위 분배용 마샬링 패치보드

컴팩트 설계로 인해 마샬링 패치보드는 최대 20%의 공간 절약을 제공합니다. 모듈형 구조는 정확하게 원하는 핀수로 구성 할 수 있고, 컬러 매트릭스 부품들을 특징으로 가집니다. 따라서 명확하고 오류 없는 공간 절약형 배선이 보장됩니다. 자유롭게 접근 가능한 2.3 mm 테스트 지점을 통해 마샬링 패치보드를 편리하게 테스트할 수 있습니다. 전위 분배기는 직접, 19 인치 랙 또는 DIN 레일 마운트용으로 제공됩니다.
마샬링 패널과 마찬가지로 공용 사용이 가능한 CLIPLINE complete 액세서리를 사용하여 보관 및 물류 비용을 줄일 수 있습니다.
마샬링 패치보드도 사전 조립된 버전과 자유롭게 구성 가능한 버전으로 제공됩니다.

양쪽에 동시에 배선되는 PTMC 마샬링 패치보드

양쪽에 동시에 배선되는 PTMC 마샬링 패치보드

마샬링 패치보드 사용

새로운 플랜트에서 버스 시스템이 사용되고 발전소 및 프로세스 플랜트 등에서 교체 작업이 수행됨에 따라 엄격한 세이프티 및 가용성 요구 사항을 충족시키기 위해 포인트-투-포인트 연결이 사용되고 있습니다. 이 경우 표준 측정 기구를 사용하여 결함을 신속하게 파악하는 것이 중요합니다. 높은 신호 밀도, 낮은 공간 요구 사항 및 최적의 명확성을 제공하는 마샬링 패치보드는 필수 요소입니다. 특허 받은 모듈형 PTMC 마샬링 패치보드 개념은 마샬링 작업을 위한 혁신적인 시스템을 제공합니다.

11개의 다른 색상 옵션이 있는 마샬링 패널의 근접 사진

마샬링 패널 및 마샬링 패치보드의 구성

요구 사항에 따라 마샬링 패널 및 마샬링 패치보드를 구성하십시오.

마샬링 패치보드 및 마샬링 패널은 마우스를 간단히 클릭하는 것만으로 손쉽게 구성하고 주문할 수 있습니다. 구성할 마샬링 패치보드 버전을 선택한 다음 패치보드 부품 수와 색상을 결정하십시오. 마샬링 패널의 경우 구성할 버전을 선택하고 연결 챔버의 색상을 지정하십시오.