피닉스컨택트의 마킹 제품은 컨트롤 캐비닛부터 외부 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 극한 조건에서도 보장되는 마킹 제품의 내구성은 국제 표준 및 요구 사항을 충족합니다. 단자 마킹, 전선 및 케이블 마킹, 장비 마킹 및 플랜트 마킹을 위한 광범위한 제품이 제공됩니다.
서비스, 단자 스트립, 머신 빌딩
넓은 면적의 명확한 단자 스트립 마킹은 단자점의 빠르고 오류 없는 배선을 위한 필수 요소입니다. 특히 이러한 마킹은 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시운전 및 유지 관리를 간소화합니다. 단자 스트립은 형상이 서로 다를 수 있는 여러 단자대와도 유연하게 조립됩니다. 단자 마킹의 결정적인 변수는 간격 및 마커 홈입니다. 피닉스컨택트는 단자대에 안정적으로 배치할 수 있는 포괄적인 제품을 제공합니다.
컨트롤 박스 애플리케이션 WMS
표준을 준수하는 영구 전선 및 케이블 마킹은 품질 표준을 보장합니다. 이를 위해 서로 다른 전선 및 케이블 직경에 정확하게 일치하는 적절한 마킹 소재가 필요합니다. 여기에서 적절한 마운팅 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 케이블 타이를 사용한 마운팅은 전선 또는 케이블 직경과 상관이 없으며 배선 후에도 수행할 수 있습니다. 또한 클립-온 또는 접착식 마커를 사용한 후속 마킹이 가능합니다. 그러나 스레드-온 마커를 사용한 마킹은 배선 전에 수행해야 합니다.
장비 마킹
컨트롤 캐비닛, 생산 시스템, 필드 및 옥외 설치: 장비 마킹은 모든 곳에서 사용됩니다. 이러한 다양한 적용 분야에서 수많은 마킹이 요구되며 전문적인 소재와 특수한 접착제로만 이러한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 표면이 고르지 않은 경우 표면에 완벽하게 맞는 고유연성 PVC 라벨이 이상적입니다. 반면, 매우 강력한 특수 접착제가 있는 마킹 소재만 에너지가 낮은 거친 표면에 부착할 수 있습니다.
플랜트 마킹
플랜트의 포괄적이고 명확한 마킹은 안전성을 보장할 뿐만 아니라 법적 요구 사항이기도 합니다. 경고 정보, 금지 표지 및 필수 표지와 함께 마킹은 비상 정지 버튼 및 화재 경보 시스템 등을 나타냅니다. 국제 표준에 따라 위험 물질 라벨로 마킹하면 위험 물질을 취급할 때 필요한 보호가 보장됩니다. 또한 파이프라인 마커는 파이프에 어떤 용액 또는 가스가 흐르고 있는지와 흐름 방향을 나타내는 데 사용됩니다.
“Printed for you” 기호
피닉스컨택트는 고객의 요구 사항에 따라 마킹 소재를 인쇄합니다. PROJECT complete를 통해 고객 맞춤형 마킹을 빠르고 쉽게 만들고 온라인으로 주문할 수 있습니다. 고객 요구 사항에 맞게 마킹할 수 있는 모든 제품에는 “Printed for you” 기호가 표시되며 개별 인쇄 요구 사항을 지정할 수 있도록 피닉스컨택트 웹 사이트에서 제공됩니다. UniCard 및 UniSheet 포맷의 마킹 소재뿐만 아니라 금속 라벨에 컬러 인쇄가 가능합니다.