마커 캐리어 케이블 - PATO 2/30
0822505

전선 마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 클립-온, 케이블 직경 범위: 2.8 ... 4.4 mm, 글자 입력 필드 크기: 4 x 30 mm


제품의 세부 정보




타입 프로파일

6.3 mm
길이 30 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경 2.8 mm ... 4.4 mm
최소 외부 직경 2.8 mm
최대 외부 직경 2 mm

색상 투명
소재 PVC
UL 94에 따른 난연성등급 V0
구성품 실리콘 프리

케이블 구조
케이블 사이즈 2.8 mm ... 4.4 mm

주변 조건
주변 온도(작동) -50 °C ... 80 °C

마운트 타입 클립-온


주문 키 0822505
패키지 단위 500 pc
최소 주문 수량 500 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 249페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356326186
개당 중량(패키지 포함) 0.5 GRM
개당 중량(패키지 제외) 0.5 GRM
관세 번호 39269097
원산지 DE



이점

UC-WMT ... 및 US-WMT ... 플라스틱 라벨 또는 EMT 삽입 스트립을 사용해 라벨링 가능
이러한 마킹 칼라는 사전 배선된 시스템의 추후 라벨링에 사용됩니다.