마커 캐리어 케이블 - PATG 7/23
0808040

전선 마커 캐리어, 투명, 라벨링되어 있지 않음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 22 ... 30 mm, 글자 입력 필드 크기: 23 x 4 mm


제품의 세부 정보




타입 프로파일

30 mm
길이 23 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경 22 mm ... 30 mm
최소 외부 직경 22 mm
최대 외부 직경 30 mm

색상 투명
RoHS 준수
소재 PVC
UL 94에 따른 난연성등급 V0
구성품 실리콘 프리

케이블 구조
케이블 사이즈 22 mm ... 30 mm

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VW PV 3.10.7:2005-02
결과 테스트 통과
주변 조건
주변 온도(작동) -50 °C ... 80 °C

마운트 타입 슬라이드 온


주문 키 0808040
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 50 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 248페이지(C-3-2019)
GTIN 4017918168919
개당 중량(패키지 포함) 2.8 GRM
개당 중량(패키지 제외) 2.6 GRM
관세 번호 39269097
원산지 DE



이점

해당 UC‑WMT ..., US‑WMT ... UCT-WMT ..., 및 EMT ... 삽입 라벨이 마킹에 사용됩니다.
이러한 전선 마킹 시스템은 마커 캐리어 및 삽입 라벨로 구성됩니다.
PATG ... 칼라는 캡티브 마커 캐리어입니다.
직경 0.6 ... 50 mm의 전선 마킹에 사용할 수 있습니다.