라이트 - PLD T/1AC/AS/2CON 2402992

LED 라이트, 230 V AC, 색상 온도 5000 K, 길이 362 mm, QUICKON 연결, 조명 하우징: 플라스틱, Wide distribution 옵틱, 여러 라이트의 직렬 연결에 적합


제품의 세부 정보




설계 Stand-Alone
마운팅 위치 모두
애플리케이션 풍력 터빈 발전기
라이트 색상 중성 흰색
절연 특성
과전압 카테고리 III

마운트 타입 스크류 마운팅
마운트 타입 패널 마운트
조립 지침 마운팅 홀더 또는 마운팅 브래킷을 사용하여 마운트할 경우 패키지 슬립의 참고 사항을 따르십시오.
마운팅 위치 모두

색상 회색/흰색

공급
연결 타입 QUICKON 빠른 연결
단선 케이블 사이즈 1 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 1 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG 16 ... 14

91.7 mm
높이 76.2 mm
길이 362 mm
치수에 관한 참고 수 커넥터가 있는 사양

Light 속성
LED 수 24
라이트 타입 소스 LED
색상 온도 5000 K
컬러 렌더링 인덱스 70
서비스 수명, 조명 기기 50,000 h(L70)
광속 1100 lm (총계)

파워 손실 > 10 W
공급: 모듈 전자 장치
연결 방법 QUICKON 연결
연결 타입 QUICKON 빠른 연결
핀 수 5
공급 전압 230 V AC
공급 전압 범위 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz)
전류 소모량 타입 42 mA (230 V AC용)
전력 소모량 약 10 W (230 V AC용)

보호 등급 II

주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 70 °C
보호 수준 IP67
기압(작동) 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
기압(보관/운송) 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
허용 습도(작동) 95 %
허용 습도(보관/운송) 95 % (응축 없음)


주문 키 2402992
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 509페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626244051
개당 중량(패키지 포함) 1,089.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 802.0 GRM
관세 번호 94054099
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음


호환 가능한 제품

이점

충격 강도 IK-Code 06
색온도 5000 K
IP67 보호
LED 기술