라이트 - PLD E 608 W 265 2702224

LED 스위칭 캐비닛 라이트, 광범위한 AC 입력, 색온도: 4000 K, 모션 센서 있음


제품의 세부 정보


LED 라이트는 컨트롤 캐비닛의 내부를 비추도록 설계되었습니다. 통합 광학으로 인해 컨트롤 캐비닛의 최적 조명이 보장됩니다. 통합 고정 후크 시스템을 사용하여 도구 없이 조립할 수 있습니다. 여러 라이트를 연속적으로 켜거나 끌 수 있습니다. 통합 모션 센서를 통해 라이트를 켜거나 끕니다.



활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

마운팅 위치 모두
애플리케이션 컨트롤 캐비닛
소켓 없음
라이트 색상 중성 흰색

마운트 타입 스냅-인 후크 시스템
조립 지침 액세서리로 제공되는 부착 자석
액세서리로 제공되는 스크류 고정 장치
마운팅 위치 모두

색상 짙은 회색 A RAL 7042
하우징 소재 플라스틱

치수 도면
91 mm
높이 44 mm
길이 265 mm

모션 탐지기
탐지 범위 1.5 m ±0.25 m
탐지 각도 35 ° ±5° (수평 및 수직)
조명 기간 180 s (재트리거됨)
Light 속성
LED 수 23
라이트 타입 소스 LED
조명 최대 1255 lx (50 cm 거리)
색상 온도 4000 K
컬러 렌더링 인덱스 85
서비스 수명, 조명 기기 50,000 h(L70)
광속 685 lm (순 광속)

정격 상태에서 최대 전력 손실 9.8 W
공급: 모듈 전자 장치
연결 타입 설치 커플러
핀 수 3
공급 전압 범위 85 V AC ... 265 V AC (50/60 Hz)
100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz, 정격 전압)
전력 소모량 9.8 W

보호 등급 I

주변 조건
주변 온도(작동) -25 °C ... 60 °C
보호 수준 IP20
기압(작동) 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
기압(보관/운송) 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
허용 습도(작동) 5 % ... 95 %
허용 습도(보관/운송) 5 % ... 95 %


주문 키 2702224
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 500페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626057095
개당 중량(패키지 포함) 760.8 GRM
개당 중량(패키지 제외) 760.8 GRM
관세 번호 94054039
원산지 DE



UL Recognized

cUL Recognized

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
최소 케이블 사이즈 30 mm²
최대 케이블 사이즈 10 mm²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil
최소 케이블 사이즈 30 mm²
최대 케이블 사이즈 10 mm²

EAC

EAC-RoHS

EAC


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음


이점

특허 받은 스냅-인 후크 시스템을 사용한 도구가 필요 없는 마운팅
직렬 연결로 인해 직렬로 배열된 컨트롤 캐비닛의 케이블링에 필요한 작업 감소
통합 광학 기능을 통한 컨트롤 캐비닛을 위한 최적의 조명
전구 교체가 필요 없는 50,000 시간의 LED 서비스 수명(L70 값)
넓은 AC 입력 범위로 인해 전세계적 사용 가능
도어 핀 스위치의 설치 비용 및 MRP 절약하는 통합 모션 탐지기