라벨링된 단자 마커 - SK 5,08/3,8: 1-250
0804332

단자대용 마커, 카드, 흰색, 라벨링됨, 수평: 연속 번호 1 ... 250, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 5.08 mm


제품의 세부 정보




타입 접착식
마킹
마커 스트립 수 12
인쇄 방향 수평
인쇄 연속 번호 1 ... 250
마킹 기술
장치 5146477 THERMOMARK ROLL
5146231 THERMOMARK X1.2
잉크 리본 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
인쇄적성 열 전사

주변 온도(작동) -40 °C ... 150 °C
주변 온도 (조립) > 15 °C
권장되는 보관 조건 23 °C / 50% 상대 습도. 처리 전에 원래 포장에 보관할 것을 권장합니다.

마운트 타입 접착식

색상 흰색
포일 강도 53 µm
접착 강도 20 µm
접착식 아크릴
소재 폴리에스테르
구성품 실리콘 및 할로겐 없음

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VW PV 3.10.7:2005-02
결과 테스트 통과
내후성
사양 ISO 4892-2:2013-03 준수
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
문지름 내성
사양 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
결과 테스트 통과
염수 분무 테스트
사양 DIN EN 60068-2-11:2000-02
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 150 °C
주변 온도 (조립) > 15 °C
권장되는 보관 조건 23 °C / 50% 상대 습도. 처리 전에 원래 포장에 보관할 것을 권장합니다.

높이 3.8 mm
핀 간격 5.08 mm

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


주문 키 0804332
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918124182
개당 중량(패키지 포함) 2.2 GRM
개당 중량(패키지 제외) 1.9 GRM
관세 번호 49119900
원산지 PL



호환 가능한 제품