컨트롤러용 시스템 케이블링

컨트롤러용 시스템 케이블링

피닉스컨택트의 컨트롤러용 시스템 케이블링은 오토메이션 시스템의 간단한 플래닝, 조립 및 시운전을 위한 컴팩트 솔루션을 제공합니다. 플러그타입 시스템 케이블 및 터미네이션 보드는 빠르고 안전한 오류 없는 배선을 보장합니다. 개장용 컴포넌트는 오래된 제어 시스템을 업데이트하는 데 도움이 됩니다. 고객은 시간을 크게 절약하고 비용을 줄일 수 있습니다.

제품군

이점

  • 사전 조립된 시스템 케이블을 통한 오류 없는 빠른 1:1 연결
  • 광범위하게 사용하도록 설계된 컴포넌트로 인한 다양한 용도
  • 유연한 연결: 푸쉬-인, 스프링 케이지 및 스크류 연결 기술
  • 플러그타입 컴포넌트로 인한 손쉬운 설치
시스템 케이블링 컴포넌트

컨트롤러용 시스템 케이블링: 컴포넌트 개요

컨트롤러를 위한 시스템 케이블링 제품군

산업의 요구 사항에 따라 제품군의 사용할 수 있는 컴포넌트가 결정됩니다.

컨트롤러별 시스템 케이블링에는 특히 전면부 어댑터, 시스템 케이블 및 모듈이 서로 대응되는 현대적인 배선 개념이 포함되어 있습니다.

이와 반대로 범용 모듈은 컨트롤러에 독립적이며, 컨트롤 캐비닛 내에 많은 핀의 커넥터가 있는 자동화 컴포넌트가 있는 경우에 적합합니다. 1:1 연결은 이러한 모듈의 특징입니다. 이러한 모듈을 사용하면 필드 신호를 푸쉬-인, 스프링 케이지 또는 스크류 연결 기술에 순서대로 연결할 수 있습니다.

제어 또는 작동 전압을 분배하기 위해 다양한 설계의 전위 분배기를 사용할 수 있습니다. 다양한 전위 레벨 및 연결 단자대로 인해 유연한 사용이 가능합니다.

범용 케이블은 제어 및 신호 레벨을 오류 없이 빠르게 연결합니다.
고객 맞춤형 제품을 통해 개별 애플리케이션 요구 사항을 구현할 수 있습니다.