컨트롤러 - ILC 2050 BI-L 2404671

사물 인터넷(IoT)을 통해 표준 자동화 기술과 연결하기 위한 빌딩, 인프라 및 에너지 분야의 자동화 애플리케이션용 모듈형 인라인 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러를 사용하면 복잡한 시스템을 효율적으로 구현할 수 있습니다.
생산 시스템에서 사용하기 위한 라이센스는 별도로 제공됩니다.


제품의 세부 정보


ILC 2050 BI는 빌딩, 인프라 및 에너지 분야의 자동화를 위한 중앙 컨트롤러입니다. 산업용 설계로 높은 수준의 안정성이 보장되므로 ILC 2050 BI는 업무상 중요한 애플리케이션에 적합합니다. 이 컨트롤러에는 4개의 LAN, 2개의 USB 및 2개의 RS-485 인터페이스가 장착되어 있습니다. 디지털 및 아날로그 I/O와 모든 표준 버스 시스템을 위한 수많은 인라인 모듈을 사용하여 컨트롤러를 확장할 수 있습니다. 해당 드라이버가 일관된 인터페이스를 보장하므로 시스템 통합이 크게 간소화됩니다.



활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

설계 정렬 가능한 I/O가 있는 인라인 포맷
디스플레이
진단 디스플레이 아니오

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

색상 녹색

인라인 커넥터
연결 타입 스프링 케이지 연결
단선 케이블 사이즈 0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG 28 ... 16

80 mm
높이 119.8 mm
깊이 71.5 mm

프로세서 Arm® Cortex®-A8 1000 MHz
RAM 512 Mbyte DDR3 SDRAM
IEC 61131 런타임 시스템
프로그램 메모리 512 kByte (SRAM)
데이터 메모리 1.8 GB (eMMC)
영구 기억 데이터 메모리 2 GB (eMMC)
INTERBUS-Master
프로세스 데이터 양 최대 4096 비트 (INTERBUS)
지원 장치 수 최대 63
파라미터 채널이 있는 장치의 수 최대 16 (PCP 장치가 허용됨, 그러나 PCP가 적극적으로 지원되지는 않음)
기능
진단 디스플레이 아니오
컨트롤러 이중화 아니오
세이프티 기능 아니오

지원 프로토콜 BACnet/IP
BACnet MS/TP COM1 및 COM2에만 해당
Modbus/TCP
Modbus/RTU
KNX IP
SNMP
oBIX
DALI
LON
기타 등등
웹 서버
Ethernet
버스 시스템 RJ45
인터페이스 수 4
연결 타입 RJ45 암 커넥터, 차폐됨
전송 속도 10/100 MBit/s
RS-485
인터페이스 수 2
연결 타입 스프링 케이지 연결
전송 속도 최대 200 kBit/s
USB 1.0/USB 2.0
버스 시스템 USB 타입 A
인터페이스 수 1
연결 타입 USB 타입 A, 소켓
USB OTG
버스 시스템 Mini-USB
인터페이스 수 1
연결 타입 Mini-USB
microSD
버스 시스템 microSD
인터페이스 수 1 (상단부)
연결 타입 microSD 슬롯

공급
공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 19.2 V DC ... 30 V DC
최대 전류 소모량 ≤ 1.5 A
일반 전류 소모량 ≤ 170 mA (로컬 버스 장치 없이 정격 전압의 경우)
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭
설명 실시간 클럭(clock) 통합(버퍼링된 배터리, 5일)
전위
정격 전류 170 mA (연결된 I/O 단자대 없음)
전위
공급 전압 7.5 V DC ±5 %
전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA)
공급 전압 24 V DC -15 % / +20 %
전위: 주 회로 공급 (UM)
공급 전압 24 V DC
전위: 세그먼트 회로 공급 (US)
공급 전압 24 V DC

기능
지원 프로그래밍 언어 Niagara Framework®
시스템 요구 사항
엔지니어링 도구 Niagara 4
WorkPlace

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -25 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 85 °C
허용 습도(작동) 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2에 따름, 비응축, 결빙 없음)
기압(작동) 70 hPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
기압(보관/운송) 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m)
기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 이산화황(SO2) 10 ±0.3 ppm(테스트 기간: 10일), 황화수소(H2S) 1 ±0.3 ppm(테스트 기간: 4일), 둘 다 25°C 및 75% 습도


주문 키 2404671
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626933030
개당 중량(패키지 포함) 330.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 243.0 GRM
관세 번호 85371091
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음


호환 가능한 제품


  1. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-ENGINEERING - 1139368

  2. 빌딩 관리 시스템 NC4-DR-SMSALM - 1140562

  3. 빌딩 관리 시스템 PARTNER-ACCESS - 1139362

  4. 빌딩 관리 시스템 NC4-DEMO - 1061902

  5. 빌딩 관리 시스템 NC4-100 - 1045861

  6. 빌딩 관리 시스템 NC4-250 - 2404194

  7. 빌딩 관리 시스템 NC4-500 - 2404195

  8. 빌딩 관리 시스템 NC4-1250 - 2404196

  9. 빌딩 관리 시스템 NC4-5000 - 2404197

  10. 빌딩 관리 시스템 NC4-10000 - 2404198

  11. 빌딩 관리 시스템 NC4-100-SMA-1YR - 1101277

  12. 빌딩 관리 시스템 NC4-100-SMA-3YR - 1101283

  13. 빌딩 관리 시스템 NC4-100-SMA-5YR - 1101291

  14. 빌딩 관리 시스템 NC4-250-SMA-1YR - 2404204

  15. 빌딩 관리 시스템 NC4-250-SMA-3YR - 2404205

  16. 빌딩 관리 시스템 NC4-250-SMA-5YR - 2404206

  17. 빌딩 관리 시스템 NC4-500-SMA-1YR - 2404208

  18. 빌딩 관리 시스템 NC4-500-SMA-3YR - 2404209

  19. 빌딩 관리 시스템 NC4-500-SMA-5YR - 2404210

  20. 빌딩 관리 시스템 NC4-1250-SMA-1YR - 2404212

  21. 빌딩 관리 시스템 NC4-1250-SMA-3YR - 2404213

  22. 빌딩 관리 시스템 NC4-1250-SMA-5YR - 2404214

  23. 빌딩 관리 시스템 NC4-5000-SMA-1YR - 2404216

  24. 빌딩 관리 시스템 NC4-5000-SMA-3YR - 2404217

  25. 빌딩 관리 시스템 NC4-5000-SMA-5YR - 2404218

  26. 빌딩 관리 시스템 NC4-10000-SMA-1YR - 2404221

  27. 빌딩 관리 시스템 NC4-10000-SMA-3YR - 2404222

  28. 빌딩 관리 시스템 NC4-10000-SMA-5YR - 2404223

  29. 빌딩 관리 시스템 SUP-0 - 2404065

  30. 빌딩 관리 시스템 SUP-1 - 2404136

  31. 빌딩 관리 시스템 SUP-10 - 2404156

  32. 빌딩 관리 시스템 SUP-100 - 2404157

  33. 빌딩 관리 시스템 SUP-UNL - 2404158

  34. 빌딩 관리 시스템 SUP-0-SMA-1YR - 2404175

  35. 빌딩 관리 시스템 SUP-0-SMA-3YR - 2404176

  36. 빌딩 관리 시스템 SUP-0-SMA-5YR - 2404177

  37. 빌딩 관리 시스템 SUP-1-SMA-1YR - 2404179

  38. 빌딩 관리 시스템 SUP-1-SMA-3YR - 2404180

  39. 빌딩 관리 시스템 SUP-1-SMA-5YR - 2404181

  40. 빌딩 관리 시스템 SUP-10-SMA-1YR - 2404183

  41. 빌딩 관리 시스템 SUP-10-SMA-3YR - 2404184

  42. 빌딩 관리 시스템 SUP-10-SMA-5YR - 2404185

  43. 빌딩 관리 시스템 SUP-100-SMA-1YR - 2404187

  44. 빌딩 관리 시스템 SUP-100-SMA-3YR - 2404188

  45. 빌딩 관리 시스템 SUP-100-SMA-5YR - 2404189

  46. 빌딩 관리 시스템 SUP-UNL-SMA-1YR - 2404191

  47. 빌딩 관리 시스템 SUP-UNL-SMA-3YR - 2404192

  48. 빌딩 관리 시스템 SUP-UNL-SMA-5YR - 2404193

  49. 빌딩 관리 시스템 SUP-POINTS-500 - 2404159

  50. 빌딩 관리 시스템 SUP-POINTS-1250 - 2404160

  51. 빌딩 관리 시스템 SUP-POINTS-2500 - 2404161

  52. 빌딩 관리 시스템 SUP-POINTS-5000 - 2404162

  53. 빌딩 관리 시스템 SUP-POINTS-10000 - 2404163

  54. 빌딩 관리 시스템 SUP-UP-1 - 2404164

  55. 빌딩 관리 시스템 SUP-UP-100 - 2404165

  56. 빌딩 관리 시스템 SUP-UP-UNL - 2404166

  57. 빌딩 관리 시스템 SUP-AX - 2404168

  58. 빌딩 관리 시스템 POINTS-50 - 1101297

  59. 빌딩 관리 시스템 POINTS-100 - 1101298

  60. 빌딩 관리 시스템 POINTS-500 - 2404199

  61. 빌딩 관리 시스템 POINTS-1250 - 2404201

  62. 빌딩 관리 시스템 POINTS-2500 - 2404202

  63. 빌딩 관리 시스템 POINTS-UP-50 - 1101299

  64. 빌딩 관리 시스템 POINTS-UP-100 - 1101300

  65. 빌딩 관리 시스템 POINTS-UP-500 - 2404227

  66. 빌딩 관리 시스템 POINTS-UP-1250 - 2404228

  67. 빌딩 관리 시스템 POINTS-UP-2500 - 2404229

  68. 빌딩 관리 시스템 DR-OPC-CL - 2404514

  69. 빌딩 관리 시스템 DR-S-DB-CSV - 2404169

  70. 빌딩 관리 시스템 DR-S-DB-MYSQL - 2404171

  71. 빌딩 관리 시스템 DR-S-DB-ORCL - 2404172

  72. 빌딩 관리 시스템 DR-S-DB-SQL - 2404173

  73. 빌딩 관리 시스템 OFFICE-DEMO-PC - 2404321

  74. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO8/HD-PAC - 2700172

  75. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI8/HD-PAC - 2700173

  76. I/O 컴포넌트 IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

  77. I/O 컴포넌트 IB IL RS UNI-PAC - 2700893

  78. I/O 컴포넌트 IB IL MBUS-PAC - 2701927

  79. I/O 컴포넌트 IB IL RS 485-ECO - 2702141

  80. I/O 컴포넌트 IB IL AI 4/I/4-20-ECO - 2702495

  81. I/O 컴포넌트 IB IL AI 4/U/0-10-ECO - 2702496

  82. I/O 컴포넌트 IB IL AO 4/I/4-20-ECO - 2702497

  83. I/O 컴포넌트 IB IL AO 4/U/0-10-ECO - 2702498

  84. I/O 컴포넌트 IB IL RTD 4/PT100-ECO - 2702499

  85. I/O 컴포넌트 IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 2702501

  86. I/O 컴포넌트 IB IL UTH 4/J-ECO - 2702502

  87. I/O 컴포넌트 IB IL UTH 4/K-ECO - 2702503

  88. I/O 컴포넌트 IB IL UTH 4/L-ECO - 2702504

  89. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

  90. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 8/HD-ECO - 2702793

  91. I/O 컴포넌트 IB IL RS 232-ECO - 2702795

  92. I/O 컴포넌트 IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 2861328

  93. I/O 컴포넌트 IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412

  94. I/O 컴포넌트 IB IL 120 PWR IN-PAC - 2861454

  95. I/O 컴포넌트 IB IL 230 PWR IN-PAC - 2861535

  96. I/O 컴포넌트 IB IL 230 DI 1-PAC - 2861548

  97. 거리 단자 IB IL DOR LV-SET-PAC - 2861645

  98. I/O 컴포넌트 IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 2861674

  99. I/O 컴포넌트 IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 2861878

  100. I/O 컴포넌트 IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - 2861881

  101. I/O 컴포넌트 IB IL 120 DI 1-PAC - 2861917

  102. I/O 컴포넌트 IB IL DO 1 AC-PAC - 2861920

  103. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822

  104. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 32/HD-PAC - 2862835

  105. I/O 컴포넌트 IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - 2863119

  106. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 4-ME - 2863928

  107. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 4-ME - 2863931

  108. I/O 컴포넌트 IB IL AI 2/SF-ME - 2863944

  109. I/O 컴포넌트 IB IL AO 2/U/BP-ME - 2863957

  110. I/O 컴포넌트 IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 2878036

  111. I/O 컴포넌트 IB IL DI 8/S0-PAC - 2897020

  112. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 16-ME - 2897156

  113. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 16-ME - 2897253

  114. I/O 컴포넌트 IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - 2897716

  115. I/O 컴포넌트 IB IL DALI/PWR-PAC - 2897813

  116. I/O 컴포넌트 IB IL DALI-PAC - 2897910

  117. I/O 컴포넌트 IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - 2897952

  118. I/O 컴포넌트 IB IL MP-BUS-PAC - 2702921

  119. I/O 컴포넌트 IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020

  120. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 4/EF-PAC - 2701009

  121. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 4/EF-ECO - 2702825

  122. I/O 컴포넌트 IB IL 24 FLM-PAC - 2736903

  123. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 2-PAC - 2861221

  124. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 4-PAC - 2861234

  125. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 16-PAC - 2861250

  126. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 2-2A-PAC - 2861263

  127. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 4-PAC - 2861276

  128. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 8-PAC - 2861289

  129. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 16-PAC - 2861292

  130. I/O 컴포넌트 IB IL AI 2/SF-PAC - 2861302

  131. I/O 컴포넌트 IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331

  132. I/O 컴포넌트 IB IL 24 SEG-PAC - 2861344

  133. I/O 컴포넌트 IB IL 24 TC-PAC - 2861360

  134. I/O 컴포넌트 IB IL 24 SEG/F-PAC - 2861373

  135. I/O 컴포넌트 IB IL 24 SEG-ELF-PAC - 2861409

  136. I/O 컴포넌트 IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 2861438

  137. I/O 컴포넌트 IB IL AO 2/U/BP-PAC - 2861467

  138. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 2-PAC - 2861470

  139. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 2-NPN-PAC - 2861483

  140. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - 2861496

  141. I/O 컴포넌트 IB IL AI 2/SF-230-PAC - 2861577

  142. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 8-2A-PAC - 2861603

  143. I/O 컴포넌트 IB IL AI 8/IS-PAC - 2861661

  144. I/O 컴포넌트 IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC - 2861894

  145. I/O 컴포넌트 IB IL 24 SEG/F-D-PAC - 2861904

  146. I/O 컴포넌트 IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 2862136

  147. I/O 컴포넌트 IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - 2862152

  148. I/O 컴포넌트 IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - 2862178

  149. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 2862204

  150. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 16-PAC/SN - 2862958

  151. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 16-PAC/SN - 2862961

  152. I/O 컴포넌트 IB IL PD 24V-PAC - 2862987

  153. I/O 컴포넌트 IB IL PD GND-PAC - 2862990

  154. I/O 컴포넌트 IB IL AO 2/SF-PAC - 2863083

  155. I/O 컴포넌트 IB IL 24 PWR IN/PS-PAC - 2863135

  156. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - 2863520

  157. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - 2878243

  158. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - 2878340

  159. I/O 컴포넌트 IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC - 2878971

  160. I/O 컴포넌트 IB IL 24 LSKIP-PAC - 2897457

  161. IO 컴포넌트, 세이프티 관련 IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

  162. I/O 컴포넌트 IBS IL 24 BK-T/U-PAC - 2861580

  163. I/O 컴포넌트 IBS IL 24 RB-T-PAC - 2861441

  164. I/O 컴포넌트 IB IL 24 DI 8-PAC - 2861247

  165. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-TOPICS-100 - 1061901

  166. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-TOPICS-100-UPDATE - 1061889

  167. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-SMA-100-1YR - 1061891

  168. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-SMA-100-5YR - 1061894

  169. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-TOPICS-1000 - 1061893

  170. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-TOPICS-1000-UPDATE - 1061890

  171. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-SMA-1000-1YR - 1062623

  172. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-SMA-1000-5YR - 1062644

  173. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-TOPICS-10000 - 1062720

  174. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-TOPICS-10000-UPDATE - 1066991

  175. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-SMA-10000-1YR - 1066993

  176. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-SMA-10000-5YR - 1066994

  177. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-TOPICS-50000 - 1067021

  178. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-TOPICS-50000-UPDATE - 1066978

  179. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-SMA-50000-1YR - 1067022

  180. 빌딩 관리 시스템 EM-VIEW-NDA-SMA-50000-5YR - 1067023

  181. I/O 컴포넌트 IB IL DALI MM-V2-PAC - 1199811


이점

Niagara 4 프레임워크를 사용한 시간 최적화된 엔지니어링
빌딩 인프라 자동화에 사용되는 모든 기본 통신 지원
LonMark TP/FT-10 네트워크의 직접 연결(CEA-709 표준에 따름)
Java 기반 Niagara 4 프레임워크에서 계획, 엔지니어링 및 시각화
자체 프로그래밍된 기능을 통한 Niagara 4 프레임워크의 손쉬운 확장