커넥터 및 케이블

디바이스 연결 및 필드 케이블링용 커넥터 및 케이블

피닉스컨택트의 커넥터 제품군에는 다목적 M5 - M58 원형 커넥터, 데이터 및 PV 커넥터, 모듈형 사각 커넥터 및 고내구성 산업용 커넥터 등이 포함되어 있으며, 산업용 및 준산업용 애플리케이션을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 사전 조립 되었거나 조립용 케이블 / 라인 뿐만 아니라 애플리케이션별 커넥터 시스템이 제품군에 포함되어 있습니다.

제품군

이점

  • 다양한 설계 및 모듈형 시스템으로 인한 뛰어난 응용 가능성
  • 뛰어난 품질 및 수년간의 전문 지식을 통한 최대 신뢰성 제공
  • 산업적 사용을 위한 일반 보호 수준이 적용된 디바이스를 위한 혁신적인 시간 절약형 연결 솔루션
  • 고객별 조정을 통한 높은 수준의 유연성 제공
  • 제품 전문가의 전문 설계 지원

다음 산업 분야를 위한 광범위한 솔루션

커넥터 및 케이블은 거의 모든 산업 분야와 시장에서 사용하며 맞춤형 솔루션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다음 분야에서 사용됩니다.

  • 산업 자동화
  • 빌딩 자동화
  • 프로세스 자동화
  • 새로운 에너지 및 공급
  • 정보 및 통신 기술

다양한 산업 분야에 적합

피닉스컨택트의 커넥터 제품군은 모든 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 이상적인 연결 기술을 제공합니다. 다음 애플리케이션에서 안정적이고 내구성있는 연결이 제공하는 이점을 누리십시오.

  • 통신 장치
  • 측정 및 모니터링 장치
  • 컨트롤러
  • 모터, 드라이브 및 컨버터
  • 에너지 저장 시스템
  • 조명
  • 입력/출력
  • 전원 공급 장치 및 인버터

제품 기능 개요

  • 디바이스 커넥터 및 케이블 커넥터
  • M5 - M58의 메트릭 스레드(Metric threads)
  • DC 및 AC 솔루션
  • 구리 및 FO 케이블용 커넥터
  • 신호, 데이터 및 전원용 모듈형 커넥터
  • IP20 - IP69K 보호 등급용 커넥터
  • 하이브리드 커넥터