제품
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
E-Mobility용 충전 기술
간섭 억제 필터
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
스위칭, 측정 및 모니터링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC 및 I/O
산업용 통신
오토메이션 소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
제품에 대해 자세히 알아보기
기업 정보
연락처
내 피닉스컨택트
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 피닉스컨택트에 대해 자세히 알아보기
홈
제품
케이블 하우징 - KGG-MC 1,5/ 2 BK
케이블 하우징 - KGG-MC 1,5/ 2 BK
1714980
케이블 하우징, 간격: 0 mm, 핀 수: 2, 치수: 10.01 mm, 색상: 검정
제품 세부 정보 표시(PDF)
제품의 세부 정보
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
China RoHS
환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음
제품 속성
핀 수
2
치수
핀 간격
0.00 mm
높이
35.6 mm
폭
14.5 mm
소재 사양
색상
검정색
UL 94에 따른 난연성등급
HB
플라스틱 소재
I
ABS
상용 데이터
주문 키
1714980
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
GTIN
4046356099615
개당 중량(패키지 포함)
3.4 GRM
개당 중량(패키지 제외)
3.3 GRM
관세 번호
85389099
원산지
PL
승인
EAC