지지대 - ABN 2/SS
0404460

이중 지지 브래킷, 절연 소재, 3 x 10 mm 또는 6 x 6 mm 부스바용(옵션), 닫힌 상태에서 높이: 39 mm


제품의 세부 정보




핀 수 2.00

정격전류 IN 0 A

치수 도면
10 mm
높이 39 mm
길이 47 mm

색상 회색
소재 PA
UL 94에 따른 난연성등급 V0
구성품 실리콘 및 할로겐 없음

주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 125°C)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %


주문 키 0404460
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
카탈로그 페이지 552페이지(C-3-2019)
GTIN 4017918001902
개당 중량(패키지 포함) 5.4 GRM
개당 중량(패키지 제외) 5.3 GRM
관세 번호 85472000
원산지 PL



China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음