전선 마킹 - UCT-WMT (18X4) VT
0801467

전선 마커, 시트, 보라색, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 삽입, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 22 mm, 글자 입력 필드 크기: 18 x 4 mm, 개별 레이블 수: 40


제품의 세부 정보




마킹
개별 레이블 수 40
행당 개별 레이블의 수 10
마킹 기술
장치 5146464 THERMOMARK CARD
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
잉크 리본 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
인쇄적성 열 전사
잉크젯 인쇄

18 mm
길이 4 mm

색상 보라색
RoHS 준수
소재 PC V0
UL 94에 따른 난연성등급 V0
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
구성품 실리콘 및 할로겐 없음

케이블 구조
케이블 사이즈 0.6 mm ... 22 mm

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VW PV 3.10.7:2005-02
결과 테스트 통과
내후성
사양 ISO 4892-2:2013-03 준수
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
문지름 내성
사양 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
결과 테스트 통과
염수 분무 테스트
사양 DIN EN 60068-2-11:2000-02
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 120 °C
권장되는 보관 조건 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

마운트 타입 삽입


주문 키 0801467
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 214페이지(C-3-2017)
GTIN 4046356678520
개당 중량(패키지 포함) 10.7 GRM
개당 중량(패키지 제외) 9.4 GRM
관세 번호 39269097
원산지 PL