전선 마킹 - UC-WMT (18X4) BU
0821072

케이블 마커, 시트, 파랑, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 삽입, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 22 mm, 글자 입력 필드 크기: 18 x 4 mm, 개별 레이블 수: 24


제품의 세부 정보




타입 카드 형태
마킹
개별 레이블 수 24
행당 개별 레이블의 수 8
마킹 기술
장치 5147999 BLUEMARK CLED
인쇄적성 UV LED 기술

18 mm
길이 4 mm

색상 파랑
RoHS 준수
소재 PA
UL 94에 따른 난연성등급 V2
베이스 부품 소재 PA
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 120 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
구성품 실리콘 및 할로겐 없음

케이블 구조
케이블 사이즈 0.6 mm ... 22 mm

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VW PV 3.10.7:2005-02
결과 테스트 통과
내후성
사양 ISO 4892-2:2013-03 준수
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
문지름 내성
사양 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
결과 테스트 통과
염수 분무 테스트
사양 DIN EN 60068-2-11:2000-02
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 120 °C
권장되는 보관 조건 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

마운트 타입 삽입


주문 키 0821072
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 202페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356287258
개당 중량(패키지 포함) 8.6 GRM
개당 중량(패키지 제외) 6.9 GRM
관세 번호 39269097
원산지 PL



호환 가능한 제품

이점

UC-WMT ... UniCard 라벨링 제품군에는 PATG/PATO ... 시스템의 마킹 칼라를 사용한 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다.
마운팅 작업의 단순화를 위해 삽입 라벨은 분기별로 분리할 수 있도록 UniCard 시트에 정렬되어 있습니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽게 라벨링할 수 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
라벨링된 삽입 스트립은 간단하게 칼라에 삽입됩니다. 이를 통해 마킹을 먼지로부터 보호합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.