전선 마킹 - UC-WMCO 2,1 (21X3) BU
0807550

전선 마커, 시트, 파랑, 라벨링되어 있지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경 범위: 1.6 ... 2.1 mm, 글자 입력 필드 크기: 21 x 3 mm, 개별 레이블 수: 40


제품의 세부 정보




타입 카드 형태
마킹
개별 레이블 수 40
행당 개별 레이블의 수 10
마킹 기술
장치 5147999 BLUEMARK CLED
인쇄적성 UV LED 기술

3 mm
길이 21 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경 1.6 mm ... 2.1 mm

색상 파랑
RoHS 준수
소재 PA
UL 94에 따른 난연성등급 V2
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 120 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
구성품 실리콘 및 할로겐 없음

케이블 구조
케이블 사이즈 1.6 mm ... 2.1 mm

페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트
사양 VW PV 3.10.7:2005-02
결과 테스트 통과
내후성
사양 ISO 4892-2:2013-03 준수
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
문지름 내성
사양 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
결과 테스트 통과
염수 분무 테스트
사양 DIN EN 60068-2-11:2000-02
결과 테스트 통과
테스트 기간 96 h
주변 조건
주변 온도(작동) -40 °C ... 120 °C
권장되는 보관 조건 23 °C / 50 % 상대 습도 원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.

와이프 저항(Wipe resistance) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

마운트 타입 슬라이드 온


주문 키 0807550
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 198페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356444798
개당 중량(패키지 포함) 10.6 GRM
개당 중량(패키지 제외) 10.0 GRM
관세 번호 39269097
원산지 PL



이점

UC-WMCO ... UniCard 라벨링 제품군에는 UC-WMCO ... TOOL을 사용해 간편하게 전선을 밀어 넣어 전선의 추후 라벨링 작업을 수행할 수 있는 스레드-온 마커가 포함되어 있습니다.
공간 절약 설계를 위한 대면적 라벨링 옵션
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 BLUEMARK LED를 사용해 빠르고 쉽게 라벨링할 수 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniCard 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
진동이 발생하는 경우에도 단단한 고정 보장
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.