전자 하우징

DIN 레일 및 필드 애플리케이션용 전자 하우징

전자 하우징은 다양한 모양, 색상 및 기능으로 제공됩니다. DIN 레일, 컨트롤 캐비닛, 패널 하우징, 열악한 환경의 필드 애플리케이션 등을 비롯한 다양한 조건에서 하우징은 전자 장치에 적합한 보호를 제공합니다. 또한 디지털 구성기는 전자 하우징을 개별 애플리케이션에 통합하기 위한 다양한 옵션이 특징입니다. 신제품 개발도 가능합니다.

제품군

이점

  • 전체 프로젝트 기간 동안 각 단계별 전담 직원의 개별 지원
  • 원하는 개념의 자세한 설계
  • 피닉스컨택트의 사내 연구소가 개발한 이상적인 생산 개념 및 제품 검증 방법
  • 고객의 애플리케이션을 위한 솔루션 인증
  • 대량 생산 시작까지 이어지는 목표 프로젝트 관리

다음 산업 분야를 위한 광범위한 솔루션

전자 하우징은 거의 모든 산업 분야 및 시장에서 사용되며 맞춤형 솔루션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 산업 분야에서 사용됩니다.

  • 산업 자동화
  • 빌딩 자동화
  • 프로세스 자동화
  • 새로운 에너지 및 에너지 공급
  • 정보 및 통신 기술

수많은 애플리케이션에 적합

피닉스컨택트의 전자 하우징은 고객의 애플리케이션만큼 개별적입니다. DIN 레일, 패널, 생산 라인의 개방된 영역 또는 옥외 애플리케이션을 위한 하우징은 전자 장치에 이상적인 보호 케이스입니다. 예를 들어, 다음 애플리케이션에서 사용됩니다.

  • 통신 장치
  • 측정 및 모니터링 장치
  • 컨트롤러
  • 전원 공급 장치
  • 전원 전자 장치
  • 인터페이스/게이트웨이
  • IoT 애플리케이션
  • 임베디드 시스템

- 전자 하우징 제품 기능 개요

  • 컨트롤 캐비닛용 DIN 레일 하우징 및 필드 하우징
  • IP20 - IP69K의 보호 수준
  • 플라스틱 하우징 및 알루미늄 하우징
  • 모듈형 하우징 시스템
  • 신호, 데이터 및 전원 전송용 통합 인터페이스가 있는 옵션으로 사용 가능