전체 하우징 - ME MAX 35 2-2 KMGY 2713670

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 35.2 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 113.65 mm, 색상: 밝은 회색 (7035), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 5

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보




조립 지침: 다운로드 영역에 있는 해당 제품군의 데이터 시트를 참조하십시오.
권장 사항 버스 커넥터용 접점 패드의 소재, 갈바닉 골드(경질 금)

하우징에 있는 최대 포지션 수 32 (간격: 3.5 mm)
24 (간격: 5 mm)
16 (간격: 7.25 mm/7.5 mm)
레벨 수 2
타입 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계
하우징 타입 DIN 레일 하우징
통풍구 있음
하우징 시리즈 ME-MAX

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
마운팅 위치 수직(수평 DIN 레일)

색상 밝은 회색 (7035)
UL 94에 따른 난연성등급 V0
IEC 60112에 따른 CTI 600
하우징 소재 폴리아미드

치수 도면
35.2 mm
높이 99 mm
깊이 113.65 mm
DIN 레일의 상단 가장자리로부터의 깊이 107 mm
PCB 설계
PCB 두께 1.4 mm ... 1.8 mm

전력 손실 단일 하우징 용도 20 °C
주변 온도 20 °C
경감 계수 1
마운팅 위치 수직
전력 손실 7.9 W
전력 손실 단일 하우징 용도 30 °C
주변 온도 30 °C
경감 계수 0.91
마운팅 위치 수직
전력 손실 7.2 W
전력 손실 단일 하우징 용도 40 °C
주변 온도 40 °C
경감 계수 0.81
마운팅 위치 수직
전력 손실 6.4 W
전력 손실 단일 하우징 용도 50 °C
주변 온도 50 °C
경감 계수 0.7
마운팅 위치 수직
전력 손실 5.5 W
전력 손실 단일 하우징 용도 60 °C
주변 온도 60 °C
경감 계수 0.57
마운팅 위치 수직
전력 손실 4.5 W
전력 손실 단일 하우징 용도 70 °C
주변 온도 70 °C
경감 계수 0.49
마운팅 위치 수직
전력 손실 3.7 W
진동 테스트
사양 IEC 60068-2-6:2007-12
주파수 10 - 150 - 10 Hz
스윕 속도 1 옥타브/분
진폭 0.15 mm (10 - 58.1 Hz)
가속화 2g (58.1 - 150 Hz)
축당 테스트 기간 2.5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
기계적 강도 / 회전통
사양 DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
낙하 높이 50 cm
주파수 10
충격
사양 IEC 60068-2-27:2008-02
펄스 모양 하프-사인
가속화 15g
충격 기간 11 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
보호 등급(IP 코드)
사양 IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
주변 조건
획득할 최대 IP 코드 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 55 °C
주변 온도 (조립) -5 °C ... 100 °C
상대 습도 (보관/운송) 80 %

포장 타입 카드보드에 포장됨
외부 포장 타입 종이 박스

PCB 홀더 수 2
PCB 마운트 타입 래칭
PCB 두께 1.4 mm ... 1.8 mm


주문 키 2713670
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
카탈로그 페이지 687페이지(C-1-2013)
GTIN 4017918917432
개당 중량(패키지 포함) 76.1 GRM
개당 중량(패키지 제외) 61.1 GRM
관세 번호 85389099
원산지 DE



UL Recognized


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음


호환 가능한 제품


  1. 인쇄 회로 기판 하우징 MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 2278364

  2. 인쇄 회로 기판 하우징 MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - 2278377

  3. PCB 플러그 MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1769074

  4. PCB 플러그 FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1773578

  5. PCB 플러그 FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1773594

  6. 인쇄 회로 기판 하우징 MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - 2853750

  7. 인쇄 회로 기판 하우징 MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - 2853763

  8. 인쇄 회로 기판 하우징 MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 2915216

  9. 인쇄 회로 기판 하우징 MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - 2915229

  10. 인쇄 회로 기판 하우징 MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - 2200328

  11. 인쇄 회로 기판 하우징 MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - 2200329

  12. PCB 플러그 PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345

  13. PCB 플러그 MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - 2200333

  14. 인쇄 회로 기판 하우징 GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - 2199867

  15. 인쇄 회로 기판 하우징 GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 2199760

  16. PCB 플러그 GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - 2199757

  17. 필러 플러그 ME MAX B-17,5 KMGY - 2706959

  18. 인쇄 회로 기판 하우징 MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - 1077605

  19. 인쇄 회로 기판 하우징 MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - 1077606

  20. 출력 회로 보드 터미널 MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - 2278432

  21. 출력 회로 보드 터미널 MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - 2278429

  22. 출력 회로 보드 터미널 MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - 2854102

  23. 출력 회로 보드 터미널 MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - 2854092

  24. 출력 회로 보드 터미널 MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

  25. 출력 회로 보드 터미널 MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - 2199773

  26. 출력 회로 보드 터미널 FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - 2200318

  27. 출력 회로 보드 터미널 FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - 2200317


  1. 접지 접점 ME FE-CONTACT - 2908294

  2. 필러 플러그 ME MAX B-17,5 KMGY - 2706959

  3. 필러 플러그 ME MAX B-17,5 GN - 2706991

  4. 광섬유 HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

  5. 광섬유 HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

  6. 광섬유 HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

  7. 광섬유 HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

  8. 광섬유 HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

  9. 광섬유 HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

  10. 광섬유 HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

  11. 광섬유 HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 1036658

  12. 광섬유 HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 1043044

  13. 광섬유 HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 1071310

  14. 광섬유 HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 1071314

  15. 광섬유 HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 2202321

  16. 광섬유 HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 1071318

  17. 광섬유 HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 2202322

  18. 광섬유 HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 1071321

  19. 광섬유 HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 2202323

  20. 광섬유 HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 1071329

  21. 광섬유 HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

  22. 광섬유 HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 1071316

  23. 마운팅 소재 ME MF 17,5 - 2908281

  24. 접지 접점 ME BUS FE CONTACT - 2278076

  25. DIN 레일 커넥터 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713645

  26. DIN 레일 커넥터 ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - 2201731

  27. DIN 레일 커넥터 ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - 2201757

  28. 인쇄 회로 기판 하우징 PCO 17,5-L KMGY - 2201684

  29. 필러 플러그 ME MAX TBUS BS KMGY - 2199650

  30. 마운팅 소재 E/ME TBUS NS35 GY - 2713780

  31. PCB 플러그 MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - 1860883

  32. PCB 플러그 IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - 1857919

  33. 브리지 PBR 42A BU - 2201916

  34. 브리지 PBR 42A GY - 2201917

  35. 브리지 PBR 42A RD - 2201915

  36. 코딩 부품 CR MSTBO-G1 - 2199618


이점

손쉬운 마운팅
6.2 mm - 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
DIN 레일 마운트 및 전원 연결 시스템용 버스 커넥터 옵션