DIN 레일용 전원 공급 장치

전원 공급 장치

피닉스컨택트의 전원 공급 장치로 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 다양한 제품 중에서 요구사항에 알맞은 이상적인 전원 공급 장치를 선택하십시오. DIN 레일 전원 공급 장치는 설계, 성능, 기능 측면에서 차이가 있습니다. 이러한 제품들은 자동차 산업, 머신 빌딩, 프로세스 기술, 조선업 등을 포함한 광범위한 산업 분야의 요구 사항에 따라 최적의 성능을 제공하도록 개발되었습니다.

제품군

QUINT POWER 전원 공급 장치

QUINT POWER 전원 공급 장치

QUINT POWER - 최고 수준의 기능

SFB 기술이 적용된 피닉스컨택트의 강력한 QUINT POWER 전원 공급 장치는 최고 수준의 시스템 가용성을 보장해야 하는 경우에 가장 적합합니다.

  • AC 또는 DC 입력: 단상, 3상
  • DC 출력: 최대 1000 W의 전원
  • 전압: 12, 24, 48 V DC
TRIO POWER 전원 공급 장치

TRIO POWER 전원 공급 장치

TRIO POWER - 견고한 표준기능 전원공급장치

TRIO POWER 전원 공급 장치는 고품질과 안정성이 결합된 표준 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치는 머신 빌딩 분야에 적합합니다.

  • AC 입력: 단상, 3상
  • DC 출력: 최대 1000 W의 전원
  • 전압: 12, 24, 48 V DC
UNO POWER 전원 공급 장치

UNO POWER 전원 공급 장치

UNO POWER - 기본 기능의 컴팩트한 크기

높은 전원 밀도 덕분에 UNO POWER 전원 공급 장치는 특히 컴팩트 컨트롤 박스에서 최대 480 W까지의 부하를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.

  • AC 입력: 단상
  • DC 출력: 최대 480 W의 전원
  • 전압: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
MCR 기술용 MINI POWER 전원 공급 장치

MCR 기술용 MINI POWER 전원 공급 장치

MINI POWER - MCR 기술에 이상적

모듈형 전자 하우징은 측정 및 제어 기술의 특수 전압용 표준으로 자리잡았습니다. 여기에서 MINI POWER가 최적의 솔루션입니다.

  • AC 또는 DC 입력: 단상
  • DC 출력: 최대 100 W의 전원
  • 전압: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
빌딩 자동화용 STEP POWER 전원 공급 장치

빌딩 자동화용 STEP POWER 전원 공급 장치

STEP POWER - 빌딩 자동화용

STEP POWER 전원 공급 장치는 산업용 및 주거용 애플리케이션에서 빌딩 자동화에 이상적입니다. 낮은 무부하 손실 및 높은 효율성을 바탕으로 분산된 애플리케이션에서 최고 수준의 에너지 효율성을 보장합니다.

  • AC 또는 DC 입력: 단상
  • DC 출력: 최대 120 W의 전원
  • 전압: 5, 12, 15, 24, 48 V DC