컴포넌트와 함께 조립된 CrossPowerSystem

전원 분배기: 컨트롤 캐비닛용의 통합 부스바가 있는 시스템

CrossPowerSystem 전원 분배기는 컨트롤 캐비닛의 전원 분배를 위한 기능적 모듈형 전원 분배기입니다. 3상 DIN 레일 장치는 플러그 앤 플레이를 통해 전원 분배기에 마운트되고 통헙 부스바를 통해 전원이 공급됩니다. 이 전원 분배기 시스템을 사용하면 공구나 케이블 없이도 전원 공급 장치에서 하이브리드 모터 스타터에 이르는 장치를 부스바에 스냅할 수 있습니다.

이점

  • 플러그 앤 플레이로 전원 분배 설정 및 배선 시간 절약
  • 3상 DIN 레일 장치를 사용한 개별 조립으로 인한 기능적 모듈형
  • 컴팩트 전원 분배기 설계로 인한 공간 절약
  • 빠른 퓨즈 및 컴포넌트 교체와 핫 스왑 기능을 통한 수리 시간 절약
  • 컨트롤 캐비닛의 모듈형 배열 덕분에 비용 감소

시스템 설정: 통합 부스바가 있는 전원 분배기

통합 부스바가 있는 전원 분배 시스템인 CrossPowerSystem을 사용하면 하이브리드 모터 스타터에 연결되는 파워 서플라이를 공구나 케이블 없이 스냅할 수 있습니다. 공구를 사용할 필요 없이 한 번만 찰칵하고 끼우면 장치가 전원 분배 시스템에 마운트되며 부스바에 대한 안전한 전기적 연결이 이루어집니다.

CrossPowerSystem 배전반
20 A 전원 공급: 공급 및 보호
두 개의 장치를 하나로 통합: TRIO CROSS POWER 20 A 파워 서플라이는 오류 발생 시 종료를 위한 8개의 독립 채널을 통한 추가 보호 기능이 있는 안정적인 24 V 공급을 제공합니다.
자세히 알아보기
20 A 전원 공급: 공급 및 보호
CrossPowerSystem: 배전반이 내장된 DIN 레일
공구를 사용할 필요 없이 한 번만 찰칵하고 끼우면 장치가 배전반에 마운트되며 3상에 대한 안전한 전기적 연결이 이루어집니다.
자세히 알아보기
CrossPowerSystem: 배전반이 내장된 DIN 레일
하이브리드 모터 스타터: 인텔리전트 스위칭 및 안정적인 보호
4개의 장치를 하나로 통합: 비상 정지 기능 스위치가 있는 컴팩트 하이브리드 모터 스타터는 모터를 안전하고 안정적으로 전환, 정역회전 및 보호합니다. 추가 장치 및 액세서리를 유연하게 통합할 수 있습니다.
자세히 알아보기
하이브리드 모터 스타터: 인텔리전트 스위칭 및 안정적인 보호

컨트롤 캐비닛을 위한 기능적 솔루션의 유연한 구현

이 전원 분배 시스템은 컨트롤 캐비닛을 위한 기능적 솔루션의 유연한 구현을 가능하게 합니다. 다양한 제품 및 액세서리 포트폴리오를 통해 고유한 개별 솔루션을 구성할 수 있습니다.

통합 부스바가 있는 전원 분배기

CrossPowerSystem – 시스템 개요

통합 부스바가 있는 전원 분배기

파워 서플라이가 있는 CrossPowerSystem

전원 분배 시스템용 파워 서플라이

통합 부스바가 있는 전원 분배 시스템에 사용할 수 있는 두 가지 버전의 파워 서플라이가 제공됩니다.

1. TRIO CROSS POWER 5 A
TRIO CROSS POWER 5 A 파워 서플라이는 머신 빌딩 분야에 사용하기에 이상적입니다. 모든 기능과 공간 절약형 디자인은 해당 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 개발 및 설계되었습니다. 푸쉬-인 연결을 통해 24 V DC 제어 전압을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

2. TRIO CROSS POWER 20 A
TRIO CROSS POWER 20 A 파워 서플라이는 오류(과부하 또는 단락-회로) 발생 시 종료를 위한 8개의 독립 채널을 통한 추가 보호 기능이 있는 안정적인 24 V 공급을 제공하며 IO-Link를 통해 전류를 손쉽게 구성할 수 있게 합니다.

전원 분배 시스템용 하이브리드 모터 스타터

하이브리드 모터 스타터가 있는 CrossPowerSystem

전원 분배기용 하이브리드 모터 스타터

다양한 버전의 하이브리드 모터 스타터를 통합 부스바가 있는 전원 분배기에 사용할 수 있습니다.

  • 직접 및 정역회전 스타터인 독립형 버전은 비상 정지 및 모터 보호 기능과 단락 보호를 위한 통합 퓨즈를 갖고 있습니다.

  • 네트워크 가능 버전은 fieldbus 시스템에 손쉽게 연결하기 위한 IO-Link 및 IFS(인터페이스 시스템)용이며 단락 보호를 위한 통합 퓨즈가 함께 제공될 수도 있습니다.

전원 분배기용 단자대

CrossPowerSystem용 어댑터 레일

통합 부스바가 있는 전원 분배기용 단자대

손쉬운 연결: CrossPowerSystem용 어댑터 레일을 배전반의 상단 또는 하단에 직접 부착할 수 있습니다. 따라서 24 V 전원 분배 및 N, PE 및 기타 분배를 위한 PTFIX 분배 블록 및 표준 단자대를 레일에 마운트할 수 있습니다.

CrossPowerSystem
컨트롤 캐비닛용의 통합 부스바가 있는 전원 분배 시스템
CrossPowerSystem
피닉스컨택트는 머신 빌딩 및 컨트롤 캐비닛 제조에서 배선 작업을 단순화하기 위해 400 V 전원 분배용 솔루션을 개발했습니다. 통합 부스바가 있는 전원 분배 시스템인 CrossPowerSystem을 사용하면 하이브리드 모터 스타터에 연결되는 파워 서플라이를 공구나 케이블 없이 스냅할 수 있습니다. 따라서 기능적 모듈형 컨트롤 캐비닛 솔루션을 빠르고 유연하게 구성할 수 있습니다.
브로셔 보기