접지 단자대 - USLKG 5-1
0441517

스크류 연결방식 보호 전선 단자대, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, AWG: 24 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅 타입: NS 35..., 특히 NS 35/ 15-2,3에 적합


제품의 세부 정보




일반 동일한 모형의 피드스루 단자대와 함께 배치하는 경우 엔드 커버는 690 V 이하의 절연 전압용으로 설치해야 합니다.

핀 수 1
연결 수 2
행 수 1
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염등급 3

마운트 타입 NS 35/15-2,3
단자대 마운팅 0.6 Nm ... 0.8 Nm (마운팅 스크류, M3가 있는 PE 풋)

색상 녹색-노란색
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 I
플라스틱 소재 PA
저온 정적 절연 소재 적용 -60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) 통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) 통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) 통과

PEN 기능 아니오
접지 풋
레벨당 연결 수 2
정격 전선 4 mm²
Etage 1 oben 1 unten 1
명칭 Etage 1 oben 1 unten 1
스크류 스레드 M3
참고 DIN 레일의 전류 전송 용량을 준수하십시오.
조임 토크 0.6 ... 0.8 Nm
피복 길이 8 mm
표준에 따른 연결 IEC 60947-7-2
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈 AWG 24 ... 10
케이블 사이즈, 연선 0.2 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 24 ... 12
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.25 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.25 mm² ... 2.5 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 0.2 mm² ... 1.5 mm²
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 0.2 mm² ... 1.5 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 0.25 mm² ... 1.5 mm²
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 0.5 mm² ... 2.5 mm²
표준에 따른 연결 IEC/EN 60079-7
테스트 인증서 이름 KEMA 99ATEX4487 U 2N
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈 AWG 24 ... 12
케이블 사이즈, 연선 0.2 mm² ... 4 mm²

6.2 mm
높이 NS 35/15 54.5 mm
높이 NS 35/7,5 47 mm
높이 1.85 "
길이 42.5 mm

일반
단자대 마운팅 0.6 Nm ... 0.8 Nm (마운팅 스크류, M3가 있는 PE 풋)
기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

정격 서지 전압 8 kV

표준에 따른 연결 IEC 60947-7-2
IEC/EN 60079-7

진동/광대역 노이즈
사양 DIN EN 50155(VDE 0115-200):2018-05
스펙트럼 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B
주파수 f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz
ASD 레벨 6.12 (m/s²)²/Hz
가속화 3.12g
축당 테스트 기간 5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
충격
펄스 모양 하프-사인
가속화 30g
충격 기간 18 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 130°C)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %


주문 키 0441517
패키지 단위 50 pc
최소 주문 수량 1 pc
카탈로그 페이지 463페이지(C-1-2019)
GTIN 4017918002206
개당 중량(패키지 포함) 23.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 21.8 GRM
관세 번호 85369010
원산지 DE



CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil 26-10
최소 케이블 사이즈 26 mm²
최대 케이블 사이즈 10 mm²

UL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 26-10
최소 케이블 사이즈 24 mm²
최대 케이블 사이즈 10 mm²

cUL Recognized

Approval Specification Data
AWG/kcmil 26-10
최소 케이블 사이즈 24 mm²
최대 케이블 사이즈 10 mm²

cULus Recognized

IECEx

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-4
최소 케이블 사이즈 0.2 mm²
최대 케이블 사이즈 4 mm²

EAC Ex

NEPSI

ATEX

Approval Specification Data
AWG/kcmil 0.2-4
최소 케이블 사이즈 0.2 mm²
최대 케이블 사이즈 4 mm²

CCC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50년
위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동


호환 가능한 제품


  1. 단자 마킹 SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

  2. 마운팅 레일 NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

  3. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  4. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  5. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  6. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  7. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  8. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  9. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  10. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

  11. 마운팅 레일 NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  12. 마운팅 레일 NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  13. 마운팅 레일 NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  14. 마운팅 레일 NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  15. 마운팅 레일 NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

  16. 마운팅 레일 NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  17. 마운팅 레일 NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  18. 마운팅 레일 NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  19. 마운팅 레일 NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

  20. 마운팅 레일 NS 35/15 CAP - 1206573

  21. 단자 마킹 ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

  22. 라벨링된 단자 마커 ZB 6 CUS - 0824992

  23. 라벨링된 단자 마커 ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

  24. 라벨링된 단자 마커 ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

  25. 라벨링된 단자 마커 ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

  26. 라벨링된 단자 마커 ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

  27. 라벨링된 단자 마커 ZB 6,LGS:U-N - 1051430

  28. 단자 마킹 UC-TM 6 - 0818085

  29. 라벨링된 단자 마커 UC-TM 6 CUS - 0824589

  30. 단자 마킹 UCT-TM 6 - 0828736

  31. 라벨링된 단자 마커 UCT-TM 6 CUS - 0829602

  32. 엔드 블록 E/UK - 1201442

  33. 엔드 블록 E/UK 1 - 1201413