열자기 회로 차단기 제품군 개요(CB TM1, UT 6)

열자기 장치 회로 차단기

열자기 회로 차단기는 열 트리핑 메커니즘뿐만 아니라 자기 트리핑 메커니즘을 특징으로 합니다. 이는 단락 발생 시 보호 장치가 열 퓨즈보다 빨리 트리핑된다는 것을 의미합니다. 디바이스 회로 차단기의 다양한 특성 곡선은 긴 케이블 경로의 요구사항을 충족합니다. 따라서 과부하 및 단락 전류에 대한 이상적인 보호를 제공합니다.

More information
CB TM 회로 차단기는 2-피스 설계가 특징이며 보호 플러그를 사용하여 개별적으로 조정할 수 있습니다.

CB TM 열자기 장치 회로 차단기

열자기 장치 회로 차단기 기능 및 디자인

열자기 장치 회로 차단기는 열 또는 자기에 의해 트리핑됩니다. 바이메탈 및 솔레노이드 두 시스템이 서로 독립적으로 작동합니다.

이는 단락-회로 시에 열자기 장치 회로 차단기가 열 장치 회로 차단기보다 빨리 트리핑한다는 것을 의미합니다.

일반적으로 단락 발생 시에 트리핑 메커니즘이 3 - 5 ms 내에 작동합니다.

최적화된 SFB(Selective Fuse Breaking) 특성 곡선이 있는 장치 회로 차단기를 사용하여 시스템에서 더 긴 케이블 경로를 구현하십시오. 피닉스컨택트의 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용하면 케이블 및 장치를 위한 최고 수준의 보호를 구현할 수 있습니다. 장치 회로 차단기를 언제든지 다시 켤 수 있습니다.

피닉스컨택트의 열자기 장치 회로 차단기는 일체형 및 플러그타입 디자인으로 제공됩니다. 스크류 연결 및 푸쉬-인 연결 기술 중에서 선택하십시오.

머신 컨트롤 캐비닛용 열자기 회로 차단기

회로 차단기는 다양한 머신의 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다.

적용 분야

열자기 장치 회로 차단기는 주로 정보 통신 기술과 프로세스 제어에서 사용됩니다. 다양한 트리핑 특성 및 정밀한 정격 전류 레벨로 인해 장치 회로 차단기를 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러, 밸브, 모터 및 주파수 컨버터의 보호에 이상적입니다.