TCP 열 회로 차단기

열 장치 회로 차단기

열 회로 차단기는 전원 분배 시스템에서 과부하의 발생을 방지하기 위한 최적의 보호를 제공합니다. 회로 차단기가 트리핑되면 통합 스위치 기능으로 즉시 재활성화할 수 있습니다. 퓨즈와 달리 회로 차단기는 교체할 필요가 없습니다. 과부하가 높을수록 열 장치 회로 차단기의 트리핑이 빨라집니다.

More information
열 회로 차단기 선택

열 장치 회로 차단기

열 장치 회로 차단기 기능 및 디자인

열 장치 회로 차단기는 일반적으로 바이메탈 스트립을 통해 트리핑됩니다. 결함 발생 시 바이메탈이 가열되어 회로 연결을 끊습니다.

과부하가 높을수록 열 장치 회로 차단기의 트리핑이 빨라집니다.

장치를 언제든지 다시 켤 수 있습니다. 열 장치 회로 차단기는 플러그타입 버전으로 제공됩니다.

열 회로 차단기가 있는 컨트롤 캐비닛

컨트롤 캐비닛의 열 장치 회로 차단기

적용 분야

열 장치 회로 차단기의 일반적인 적용 분야는 시스템의 센서와 액추에이터입니다.

예를 들어, 모터, 발열 부품 및 팬, 높은 시작 전류가 있는 장치 등이 포함됩니다.

열 장치 회로 차단기의 최대 전압 범위는 250 V AC 또는 65 V DC입니다.