전자 회로 차단기 제품군 개요(CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

전자 회로 차단기

전자 회로 차단기의 인텔리전트 분석 및 결함 시그널링은 시스템 상태를 모니터링하는 완벽한 방법입니다. 이 장치는 시스템 컴포넌트와 스위치 모드 전원 공급 장치의 오류를 방지하는 데 사용할 수 있습니다. 전자 회로 차단기의 다양한 원격 시그널링 기능은 언제 어디서나 시스템의 상태를 볼 수 있습니다.

More information

전자 회로 차단기의 이점

피닉스컨택트의 완벽한 전자 회로 차단기 포트폴리오는 전원 공급 시스템을 위한 인텔리전트 보호를 제공합니다. 손쉬운 조작성과 간편한 제품 선택 방법의 이점을 누리십시오.

  • 모든 요구 사항을 충족하는 이상적인 장치 보호를 제공하는 피닉스컨택의 완벽한 포트폴리오
  • 인텔리전트 분석 및 결함 시그널링을 통한 시스템 상태의 최적화된 모니터링
  • 공구가 필요 없는 연결 기술 및 직관적인 작동을 통한 손쉬운 구동
  • 원격 제어 및 원격 시그널링 기능을 사용하여 전세계 모든 곳에서 언제든지 시스템 상태 파악
  • 24 V 에너지 공급 장치의 완벽한 모니터링을 통한 Industrie 4.0 호환성
여러 다른 전원 및 장치 회로 차단기 모듈과 통합 전위 분배기로 구성된 장치 회로 차단기 시스템

CAPAROC – 맞춤형 장치 회로 차단기 시스템

CAPAROC 전자 회로 차단기 시스템

CAPAROC는 과전류 방지를 위한 개별 모듈형 시스템입니다. 다양한 조합 옵션, 직관적인 작동 및 놀랍도록 단순한 설계 적용을 통해 매우 개인적인 장치 보호를 구현할 수 있습니다. 이 시스템을 사용하여 미래에 완벽하게 대비할 수 있습니다.

이점:

  • 미래 경쟁력을 보장하는 모듈형 시스템의 다양한 조합을 통한 맞춤형 표준
  • 공구가 필요 없는 조립, 무중단 설치 및 투명한 작동 상태를 통해 누구나 손쉽게 작동 가능
  • 선택부터 디지털 서비스까지 광범위한 지원을 제공하는 단순한 디자인 적용
CLIPLINE complete 단자대를 사용해 브리징된 PTCB 1-채널 전자 회로 차단기

6 mm의 범용 PTCB

PTCB 슬림 전자 회로 차단기

간단한 공간 절약형 전위 분배 장치에 이상적: PTCB 1-채널 전자 회로 차단기는 CLIPLINE complete 단자대 시스템에 브리징할 수 있습니다. 이 제품은 전체 폭이 매우 좁으며 1 - 8 A의 설정 범위를 제공합니다.

이점:

  • CLIPLINE complete 단자대 제품군에 대한 브리징 기능을 사용한 간단한 애플리케이션 설정
  • 컨트롤 캐비닛의 공간 절약: 폭 6 mm에 불과한 가장 슬림한 제품
  • 다양한 분야에 적합하도록 각 장치의 전류 값을 개별적으로 조정할 수 있기 때문에 유연한 사용이 가능하고 재고가 감소
CB E 제품군의 회로 차단기는 베이스 부품 및 플러그로 구성됩니다.

CB E – 개별 조정 가능

CB E 1-채널 전자 회로 차단기

요구 사항에 따라 맞춤형 애플리케이션을 구축하십시오. 보호해야 하는 부하의 수의 수는 관련이 없습니다. 이러한 모듈형 1-채널 장치 회로 차단기는 사용자의 상황에 맞게 확장 및 조정할 수 있습니다.

이점:

  • 보호 플러그를 사용해 개별 조정 가능
  • 무단 변경 방지를 위한 고정된 정격 전류 값의 다양한 보호 플러그 선택 가능
  • 업스트림 전원 공급 장치의 용량 향상을 위한 액티브 전류 제한
4 및 8-채널 버전의 CBM 멀티 채널 전자 회로 차단기

CBM – 정격 전류 지원 기능이 있는 멀티 채널 회로 차단기

정격 전류 지원 기능이 있는 CBM 장치 회로 차단기

CBM 멀티 채널 장치 회로 차단기를 사용하여 4 - 8개의 채널을 과부하 및 단락-회로로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 통합 정격 전류 지원 기능을 사용하면 부하에 적합한 정격 전류를 손쉽게 설정할 수 있습니다. 세팅된 설정은 전자적으로 차단되어 잠깁니다. 따라서 원치 않는 부정확한 설정이 방지됩니다.

통합 조기 경고 시스템은 오류 발생 위험을 줄여줍니다. 채널의 설정된 정격 전류가 80%에 도달할 경우 연결된 LED를 통해 경고가 출력됩니다. 원격 시그널링을 위해 별개의 신호 출력을 사용할 수 있습니다.

액티브 전류 제한을 통해 업스트림 전원 공급 장치를 최적으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 더 작은 크기의 전환 모드 전원 공급 장치를 사용할 수 있으며 원치 않는 전압 강하가 방지됩니다.

이점:

  • 정격 전류 지원 기능을 사용한 손쉬운 구성
  • 업스트림 전원 공급 장치의 용량 향상을 위한 액티브 전류 제한
  • 채널당 증분 단위로 조정 가능: 0.5 A에서 10 A까지
CBMC 컴팩트 전자 회로 차단기는 1 - 4 A 및 1 - 10 A로 조정 가능합니다.

CBMC – 컴팩트 멀티 채널 장치 회로 차단기

CBMC 컴팩트 멀티 채널 전자 회로 차단기

CBMC 전자 회로 차단기는 고객의 요구 사항을 정확하게 충족하도록 설계되었으며 컴팩트한 설계와 개별 조정 기능을 특징으로 합니다. 공구를 사용하지 않고 LED 버튼을 통해 4개의 채널을 손쉽게 조정할 수 있습니다.

또한 통합 조기 경고 시스템은 CBMC에서 오류 발생 위험을 줄여줍니다. 채널의 설정된 정격 전류가 80%에 도달할 경우 연결된 LED를 통해 경고가 출력됩니다.

또한 CBMC는 NEC Class 2 회로에 적합한 솔루션을 제공합니다. 1 - 4 A에 맞게 조정 가능한 장치는 케이블 및 센서에 이상적인 보호를 제공합니다.

이는 단일 장치를 사용하여 쉽고 유연하게 전류를 조정하고 공간을 절약하며 모든 애플리케이션을 안정적으로 보호할 수 있다는 것을 의미합니다.

이점:

  • 컴팩트 설계 및 개별 조정 옵션으로 인해 재계획이 필요 없는 손쉬운 장치 교체
  • 단일 LED 푸쉬 버튼을 통해 공구 없이 조정 가능한 회로
  • 사전 구성된 상태로 주문 가능 – 고객 시스템의 특정 요구 사항을 충족하는 장치 보호용
컴퓨터에서 개별적으로 구성되는 CBMC 회로 차단기

CBMC를 사용한 시스템에 적합한 맞춤형 장치 보호

특히 시스템을 위한 맞춤형

요구 사항에 따라 사전 구성된 장치 회로 차단기를 주문하여 시스템을 완벽하게 보호하십시오. 프로그래밍 시간을 절약하고 제품을 즉시 설치 및 구동할 수 있습니다.

주문 시 장치에 적용할 사전 설정은 사용자가 결정합니다. 각 개별 정격 전류가 개별적으로 선택됩니다. 또한 사전 설정 값을 나중에 변경할 수 있도록 할지 아니면 영구적으로 고정할지 여부를 결정할 수 있습니다. 고정된 값의 경우 각 채널의 전류 값이 전면부에 직접 인쇄됩니다. 따라서 설치된 후에도 장치 회로 차단기 설정을 언제든지 손쉽게 확인할 수 있습니다.
완벽한 맞춤형 장치 회로 차단기를 원하는 수량만큼 주문하십시오. 최소 1개 이상의 수량부터 주문 가능합니다.

모든 장치의 측면에서 주문 코드를 찾아 가능한 쉽게 재주문할 수 있습니다. 따라서 원활한 재주문이 가능합니다.

특정 개인 요구 사항에 따라 CBMC 회로 차단기를 지금 구성하십시오.

IO-Link 통신 인터페이스가 있는 CBMC 4-채널 장치 회로 차단기

시스템 전체 투명성을 위한 IO-Link 통신

IO-Link를 사용한 인텔리전트 제어 및 포괄적인 모니터링

또한 CBMC 포트폴리오에는 IO-Link 인터페이스가 있는 제품이 포함되어 있습니다. IO-Link는 장치 회로 차단기를 프로세스 모니터링 및 제어 시스템에 완전히 통합하는 기능을 제공합니다. 이를 통해 어디에서나 프로세스 관련 데이터에 지속적으로 액세스하여 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

상태 출력과 리셋 입력이 있는 징차 회로 차단기 버전은 시스템에서 추가 진단 및 제어 옵션을 제공합니다. 이는 이 제품이 회로를 원격으로 재설정하는 옵션을 제공하기 때문입니다. 따라서 액세스하기 어려운 위치에 장치 회로 차단기를 설치하는 것도 가능합니다.

또 다른 버전은 내장된 릴레이를 통해 부하 출력을 전기적으로 차단합니다. 이 경우 다른 전자 회로 차단기와 달리 보호된 출력은 오류 시에 높은 임피던스로 전환될 뿐만 아니라 전기적으로 절연됩니다.