장치 회로 차단기 개요

장치 회로 차단기

디바이스 회로 차단기는 장비를 과부하 및 단락-회로 전류로부터 보호하고 결함 발생 시 영향을 받은 회로만 선택적으로 종료할 수 있습니다. 이상적인 보호를 위해 피닉스컨택트의 회로 차단기는 전자, 열자기 및 열 기술을 다양하게 사용합니다. 피닉스컨택트의 과전류 보호 기능을 사용하여 생산 프로세스를 최적화하고 다운타임을 최소화하십시오.

제품군

다양한 장치 회로 차단기

전자 및 열자기 장치 회로 차단기

다양한 회로 차단기 기술

해당 기능에 기초하여 장치 회로 차단기를 다음 그룹으로 구분할 수 있습니다.

  • 과부하 방지용 열 장치 회로 차단기
  • 과부하 및 단락 방지용 열자기 회로 차단기
  • 과부하, 단락, 케이블 감쇠 및 높은 입력 커패시턴스 방지용 전자 회로 차단기
PTCB - 가장 슬림한 1-채널 회로 차단기

PTCB - 6 mm에 불과한 가장 슬림한 1-채널 회로 차단기

미니어처 회로 차단기 및 장치 회로 차단기

다음은 미니어처 회로 차단기와 장치 회로 차단기의 차이점에 대한 간략한 설명입니다.

미니어처 회로 차단기는 빌딩 또는 시스템에서 전원 분배 케이블을 보호합니다. 전원 공급 라인을 과부하로부터 보호하기 위해 엔드 장치에서 단락 발생 시에만 안전하게 종료됩니다.

이와 달리 장치 회로 차단기는 엔드 장치를 위한 효과적인 보호 단계로서 단락 및 과부하를 방지합니다. 이 회로 차단기는 소비 장치에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다. 이러한 이유로 해당 정격 전류는 1 A 미만에서 시작되고 작은 전류 증가 단위로 세분됩니다. 개별 소비 장치 또는 소규모 기능 그룹을 개별적으로 보호할 경우 오류가 발생해도 영향을 받지 않는 시스템 부품은 전체 프로세스가 허용하는 한 계속 작동할 수 있습니다.