작업자 패널 - TPM 3121 2404521

선박용-터치 패널 있음 30.7 cm/12.1" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),800 x 600 픽셀 (SVGA),262144 색,Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: Visu+ / MicroBrowser. (버스 시스템: 없음 / DualCAN)


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

애플리케이션 선박용
컴퓨터 데이터
프로세서 Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz
운영 체제 Windows® Embedded Compact 7
주 메모리 512 MB LPDDR RAM
1 MB SRAM
데이터 메모리 NAND-Flash, 1 GB
슬롯 1x SD
전면부 커버 조광 버튼 및 경적이 있는 알루미늄(검정색 양극 산화 처리)
조광 버튼 및 경적이 없는 알루미늄(자연 양극 산화 처리)
디스플레이
디스플레이 타입 30.7 cm/12.1" TFT
화면 해상도 800 x 600 픽셀 (SVGA)
터치 기술 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)
디스플레이 조명 타입 LED
밝기 360 cd/m² 일반(조정 가능)
MTBF 50000 h
색상 스펙트럼 262144 색
왼쪽 읽기 각도 80 °
오른쪽 읽기 각도 80 °
위쪽 읽기 각도 60 °
아래쪽 읽기 각도 80 °

사용자 소프트웨어 Visu+
MicroBrowser
시스템 요구 사항
런타임 시스템 Visu+ Runtime

인터페이스 2x USB Host 2.0
옵션 인터페이스 옵션 인터페이스 없음
1 x COM(RS-232), 1 x COM(RS-422, 4선, 전이중)
1 x COM(RS-232), 1 x COM(RS-422, 4선, 전이중), 2 x CAN
2x CAN
네트워크 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45
버스 시스템 없음
버스 시스템 DualCAN

배터리 서비스 수명 5년(일반)
공급
전원 공급 장치 24 V DC ±20 %
일반 전류 소모량 0.6 A
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭

마운트 타입 전면부 설치

하우징 소재 강판, 아연 도금

보호 수준 IP65(전면부), IP20(후면부)
주변 온도(작동) -20 °C ... 60 °C (전면부 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리)
0 °C ... 55 °C (전면부 알루미늄, 자연 양극 산화 처리)
주변 온도(보관/운송) -30 °C ... 80 °C (전면부 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리)
-25 °C ... 70 °C (전면부 알루미늄, 자연 양극 산화 처리)
고도 3000 mm
허용 습도(작동) 20 % ... 85 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송) 20 % ... 85 % (응축 없음)
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) EN 60068-2-6에 따른 1g

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 340 mm / 285 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수(검정색 양극 산화 처리 알루미늄))
340 mm / 270 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수(자연 양극 산화 처리 알루미늄))
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이 315 mm / 259 mm / 52 mm (마운팅 컷아웃(전면부 알루미늄, 검정색 양극 산화 처리))
313 mm / 242 mm / 55 mm (마운팅 컷아웃(전면부 알루미늄, 자연 양극 산화 처리))


주문 키 2404521
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 494페이지(C-6-2019)
개당 중량(패키지 포함) 2.4 KGM
개당 중량(패키지 제외) 2.4 KGM
관세 번호 84714100
원산지 DE



DNV GL

BV

LR

KR

ABS

RINA

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 15,
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동


이점

빛을 흡수하는 전면부 플레이트
밝기 조절 백라이트
DIN EN 60945에 따라 인증된 안전 범위 거리
통합 경적에서 음향 경고
타사 시스템과의 유연한 통신
외부 센서용 플로팅 출력