작업자 패널 - TPE070ACW/107060020 S00043 2401223

강화-터치 패널 있음 17.8 cm/7" TFT-디스플레이 (정전 용량 방식 단일 터치 컨트롤),800 x 480 픽셀 (WVGA),65536색,Arm9™, 184 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® CE 6.0 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: 없음)


제품의 세부 정보




애플리케이션 강화
컴퓨터 데이터
프로세서 Arm9™, 184 MHz
운영 체제 Windows® CE 6.0
주 메모리 128 MB SDRAM
512 KB NV
데이터 메모리 NOR-Flash, 64 MB
디스플레이
디스플레이 타입 17.8 cm/7" TFT
화면 해상도 800 x 480 픽셀 (WVGA)
터치 기술 정전 용량 방식 단일 터치 컨트롤
디스플레이 조명 타입 LED
밝기 350 cd/m², 일반(조정 가능)
MTBF 40000 h
색상 스펙트럼 65536색
왼쪽 읽기 각도 70 °
오른쪽 읽기 각도 70 °
위쪽 읽기 각도 65 °
아래쪽 읽기 각도 65 °

사용자 소프트웨어 개방형 플랫폼

인터페이스 2x USB Host 2.0
옵션 인터페이스 없음
네트워크 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45
버스 시스템 없음

배터리 서비스 수명 5년(일반)
공급
일반 전류 소모량 0.5 A
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭
공급
전원 공급 장치 24 V DC ±20 %

마운트 타입 볼트 고정

소재 전면부 플레이트 알루미늄 (자연 양극 산화 처리)
하우징 소재 강판, 아연 도금

보호 수준 IP67(전면부), IP20(후면부)
NEMA 4X
주변 온도(작동) -20 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송) -30 °C ... 80 °C
고도 4000 m
허용 습도(작동) 5 % ... 95 % (전면부)
20 % ... 85 % (후면부에 있음)
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) EN 60068-2-6에 따른 1g

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 234 mm / 174 mm / 6 mm (전면부 플레이트 치수)
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이 200 mm / 140 mm / 42 mm


주문 키 2401223
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626095905
개당 중량(패키지 포함) 1,100.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 1,100.0 GRM
관세 번호 84714100
원산지 DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 15,
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동