작업자 패널 - TP90XIT-10/3101C240 S00050 2401180

터치 패널 있음 22.9 cm/9" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),800 x 480 픽셀 (WVGA),262144 색,XScale® PXA320, 806 MHz,2x USB 호스트 1.1,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® CE 6.0 및 사용자 소프트웨어: Movicon™. (버스 시스템: 없음)


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

컴퓨터 데이터
프로세서 XScale® PXA320, 806 MHz
운영 체제 Windows® CE 6.0
주 메모리 128 MB SDRAM
1 MB SRAM
데이터 메모리 NAND-Flash, 1 GB
디스플레이
디스플레이 타입 22.9 cm/9" TFT
화면 해상도 800 x 480 픽셀 (WVGA)
터치 기술 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)
디스플레이 조명 타입 LED
밝기 640 cd/m² 일반(조정 가능)
MTBF 70000 h
색상 스펙트럼 262144 색
왼쪽 읽기 각도 85 °
오른쪽 읽기 각도 85 °
위쪽 읽기 각도 85 °
아래쪽 읽기 각도 85 °

사용자 소프트웨어 Movicon™

인터페이스 2x USB 호스트 1.1
옵션 인터페이스 CF 슬롯
네트워크 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45
버스 시스템 없음

배터리 서비스 수명 5년(일반)
공급
전원 공급 장치 24 V DC ±20 %
일반 전류 소모량 0.8 A
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭

마운트 타입 전면부 설치

소재 전면부 플레이트 알루미늄 (자연 양극 산화 처리)
하우징 소재 강판, 아연 도금

보호 수준 IP65(전면부), IP20(후면부)
NEMA 4X
주변 온도(작동) 0 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 70 °C
고도 3000 m
허용 습도(작동) 20 % ... 85 %
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) EN 60068-2-6에 따른 1g

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 260 mm / 172 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수)
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이 252 mm / 164 mm / 66 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이)


주문 키 2401180
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626104294
개당 중량(패키지 포함) 1,300.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 1,300.0 GRM
관세 번호 84714100
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 15,
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동