작업자 패널 - TP43AT/742000 S00001 2401073

터치 패널 있음 10,92 cm / 4,3"-TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),480 x 272 픽셀 (WQVGA),65536색,Arm9™, 200 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows CE 5.0 및 사용자 소프트웨어: TSvisRT. (버스 시스템: CAN)


제품의 세부 정보




컴퓨터 데이터
프로세서 Arm9™, 200 MHz
운영 체제 Windows® CE 5.0
주 메모리 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
데이터 메모리 NOR-Flash, 32 MB
디스플레이
디스플레이 타입 10,92 cm / 4,3"-TFT
화면 해상도 480 x 272 픽셀 (WQVGA)
터치 기술 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)
디스플레이 조명 타입 LED
밝기 385 cd/m² 일반(조정 가능)
MTBF 40000 h
색상 스펙트럼 65536색
왼쪽 읽기 각도 75 °
오른쪽 읽기 각도 75 °
위쪽 읽기 각도 63 °
아래쪽 읽기 각도 75 °

사용자 소프트웨어 TSvisRT

인터페이스 2x USB Host 2.0
옵션 인터페이스 없음
네트워크 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45
버스 시스템 CAN

배터리 서비스 수명 5년(일반)
공급
전원 공급 장치 24 V DC +/- 20 %
일반 전류 소모량 0.3 A
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭

마운트 타입 전면부 설치

소재 전면부 플레이트 알루미늄 (자연 양극 산화 처리)
하우징 소재 강판, 아연 도금

보호 수준 IP65(전면부), IP20(후면부)
NEMA 4X
주변 온도(작동) 0 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 70 °C
고도 3000 m
허용 습도(작동) 20 % ... 85 %
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) EN 60068-2-6에 따른 1g

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 140 mm / 100 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수)
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이 132 mm / 92 mm / 54 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이)


주문 키 2401073
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626096551
개당 중량(패키지 포함) 590.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 590.0 GRM
관세 번호 84714100
원산지 DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 15,
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동