작업자 패널 - TP154STM/100630003 S00069 2401002

터치 패널 있음 39.05 cm / 15.4" TFT-디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)),1280 x 800 픽셀 (WXGA),65536색,Arm® Cortex®-A8, 800 MHz,USB 호스트 2.0 2개,1x COM (RS-232),1x COM (RS-422/485),1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45,Windows® Embedded Compact 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: DualCAN)


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

컴퓨터 데이터
프로세서 Arm® Cortex®-A8, 800 MHz
운영 체제 Windows® Embedded Compact 7
주 메모리 512 MB LPDDR SDRAM
데이터 메모리 NAND-Flash, 256 MB
슬롯 1x SD
디스플레이
디스플레이 타입 39.05 cm / 15.4" TFT
화면 해상도 1280 x 800 픽셀 (WXGA)
터치 기술 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)
디스플레이 조명 타입 LED
밝기 360 cd/m² 일반(조정 가능)
MTBF 50000 h
색상 스펙트럼 65536색
왼쪽 읽기 각도 70 °
오른쪽 읽기 각도 70 °
위쪽 읽기 각도 80 °
아래쪽 읽기 각도 80 °

사용자 소프트웨어 개방형 플랫폼

인터페이스 2x USB Host 2.0
1x COM (RS-232)
1x COM (RS-422/485)
네트워크 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45
버스 시스템 DualCAN

배터리 서비스 수명 5년(일반)
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭
공급
전원 공급 장치 24 V DC ±20 %

보호 수준 IP65(전면부), IP20(후면부)
NEMA 4X
주변 온도(작동) 0 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 70 °C
고도 3000 m
허용 습도(작동) 20 % ... 85 %
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) EN 60068-2-6에 따른 1g

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 420 mm / 297 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수)
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이 / 273 mm / (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이)


주문 키 2401002
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626109855
개당 중량(패키지 포함) 1,900.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 1,900.0 GRM
관세 번호 84714100
원산지 DE



China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 15,
China RoHS 위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동