작업자 패널 - TP070ZTW/400320002 S00060 2400748

터치 패널 있음 17.8 cm/7" TFT-디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린),800 x 480 픽셀 (WVGA),262144 색,Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,4x USB Host 2.0,2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,Windows® CE 6.0 및 사용자 소프트웨어: Movicon™. (버스 시스템: 없음)


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

컴퓨터 데이터
프로세서 Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz
운영 체제 Windows® CE 6.0
주 메모리 1 GB DDR2 SDRAM
데이터 메모리 Flash, 8 GB(통합됨)
슬롯 1x SD
디스플레이
디스플레이 타입 17.8 cm/7" TFT
화면 해상도 800 x 480 픽셀 (WVGA)
터치 기술 저항막 방식 산업용 터치스크린
디스플레이 조명 타입 LED
밝기 350 cd/m², 일반(조정 가능)
색상 스펙트럼 262144 색
왼쪽 읽기 각도 70 °
오른쪽 읽기 각도 70 °
위쪽 읽기 각도 65 °
아래쪽 읽기 각도 65 °

사용자 소프트웨어 Movicon™

인터페이스 4x USB Host 2.0
네트워크 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45
버스 시스템 없음

배터리 서비스 수명 5년(일반)
공급
일반 전류 소모량 0.8 A
실시간 클럭(clock)
실시간 클럭
공급
전원 공급 장치 24 V DC ±20 %

보호 수준 IP65(전면부), IP20(후면부)
주변 온도(작동) 0 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 70 °C
고도 3000 m
허용 습도(작동) 20 % ... 85 %
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) EN 60068-2-6에 따른 1g

외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이 203 mm / 147 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수)
설치 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 설치 깊이 195 mm / 139 mm / 91 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이)


주문 키 2400748
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626109176
개당 중량(패키지 포함) 1,100.0 GRM
개당 중량(패키지 제외) 1,100.0 GRM
관세 번호 84714100
원산지 DE