TOOL fox 공구 제품군에는 커팅, 스트리핑 및 크림핑을 위한 혁신적인 자동 공구를 제공합니다. 생산 프로세스에서 수량이 적거나 보통인 경우에도 이러한 세 개의 단계를 자동화하십시오. 피닉스컨택트의 자동 공구로 일관된 결과를 달성하고 시간과 비용을 절약하십시오.
직관적인 작동을 통해 전선 및 케이블을 빠르고 정확하게 작업하도록 자동 공구를 손쉽게 시운전할 수 있습니다. 견고한 설계와 마모가 적은 컴포넌트 사용으로 인해 자동 공구는 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 적게 필요합니다.
자동 커팅 장치
피닉스컨택트의 자동 커팅 장치를 사용하여 컨트롤 캐비닛 제조 필요 시간을 절약하십시오. 빠르고 손쉬운 입력을 통해 작동 오류를 방지합니다. 이 자동 공구는 직경을 자동으로 조정합니다.
스트리핑 기계
표준 PVC에서 까다로운 Teflon 절연에 이르기까지 피닉스컨택트의 스트리핑 기계를 사용하여 반복해서 정밀하게 안정적으로 전선을 스트리핑하십시오.
컴팩트한 이 자동 공구는 최대 직경 6 mm²의 전선 및 6 mm의 케이블을 스트리핑합니다.
크림핑 장치
피닉스컨택트의 크림핑 장치를 사용해 작업 과정을 단순화하십시오. 이 자동 공구는 높은 프레스 성능으로 인해 페룰에서 동축 커넥터에 이르는 다양한 타입과 크기의 커넥터를 크림핑하는 데 적합합니다.
이동식 스트리핑 및 크림핑 장치
이동식 스트리핑 및 크림핑 장치는 시판되는 제품 중에서 가장 작은 자동 공구입니다. 전선을 조립하는 데 2초면 충분합니다. Crimphandy는 스트리핑, 페룰 적용 및 크림핑을 한 번에
끝냅니다.
스트리핑 및 크림핑 장치
매우 빠른 스트리핑 및 크림핑을 위한 피닉스컨택트의 자동 공구. 불과 1초 만에 깔끔하게 조립된 전선이 제공됩니다.
휴대용 애플리케이션이 필요할 경우 컴팩트한 CF 3000 스트리핑 및 크림핑 장치를 사용하십시오. 이 장치를 사용하여 테이프 포맷의 대량 페룰을 빠르고 안전하게 처리할 수 있습니다.